(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型斜ニッパー 7405

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型斜ニッパー 7405

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,657円
税込単価
9,523円

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し、耐久性に優れた強力型ニッパー。【特長】・長時...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート

型番

7405-200 解除

Loading...

強力型ニッパー 74 05の仕様

  • プライヤー:クロムメッキ
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • 面取りのある刃
  • 鍛造ジョイントアクスル付き
  • 同じ長さの従来のニッパーと比較して力を20%削減

ラインナップ

強力型斜ニッパー 7405:関連画像

74 05 140

強力型斜ニッパー 7405:関連画像

74 05 160

強力型斜ニッパー 7405:関連画像

74 05 180

強力型斜ニッパー 7405:関連画像

74 05 200

強力型斜ニッパー 7405:関連画像

74 05 250

商品品番 スタイル 中硬線
φmm
硬線
φmm
ピアノ線
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
74 05 140 0 3,10 2,00 1,50 140 157
74 05 160 0 3,40 2,50 2,00 160 209
74 05 180 0 3,80 2,70 2,20 180 270
74 05 200 0 4,20 3,00 2,50 200 303
74 05 250 0 4,60 3,50 3,00 250 440

強力型ニッパー 74 05の使用用途

強力型斜ニッパー 7405:関連画像

使用イメージ1

強力型斜ニッパー 7405:関連画像

使用イメージ2

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
ピアノ線切断能力(mm)
中硬線切断能力(mm)
硬線切断能力(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7405-200

200
4003773012313
497-2538
200
2.5
4.2
3
300

1個

8,657( 9,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し、耐久性に優れた強力型ニッパー。
【特長】
・長時間の負荷に耐える耐久性。
・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
・ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:コンフォート。
【用途】
・バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用可能。
・ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型斜ニッパー 7405の型番7405-200のページです。
型番7405-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型斜ニッパー 7405

強力型斜ニッパー 7405

    強力型斜ニッパー 7402

    強力型斜ニッパー 7402

      180mm 強力型斜ニッパー(グリップ付)

      180mm 強力型斜ニッパー(グリップ付)

        アングルニッパー

        アングルニッパー

          PCニッパー斜めニッパー(刃先形状:スタンダード/35度タイプ)

          PCニッパー斜めニッパー(刃先形状:スタンダード/35度タイプ)

            斜めニッパー まな板刃

            斜めニッパー まな板刃

              斜ニッパー N-4

              斜ニッパー N-4

                プロホビーアングルニッパー

                プロホビーアングルニッパー

                  メーカー クニペックス クニペックス エスコ KEIBA KEIBA KEIBA ホーザン KEIBA
                  通常価格 8,657円 6,957円 12,490円 4,242円 5,646円 4,174円 3,140円 3,934円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  仕様 ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート - - - - - - -

                  強力型斜ニッパー 7405のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました