(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型斜ニッパー 7402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型斜ニッパー 7402

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,957円
税込単価
7,653円

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し、耐久性に優れた強力型ニッパー。【特長】・長時...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし

型番

7402-180 解除

Loading...

強力型ニッパー 74 02の仕様

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • 面取りのある刃
  • 鍛造ジョイントアクスル付き
  • 同じ長さの従来のニッパーと比較して力を20%削減
強力型斜ニッパー 7402:関連画像

74 02 140

強力型斜ニッパー 7402:関連画像

74 02 160

強力型斜ニッパー 7402:関連画像

74 02 180

強力型斜ニッパー 7402:関連画像

74 02 200

強力型斜ニッパー 7402:関連画像

74 02 250

商品品番 スタイル 中硬線
φmm
硬線
φmm
ピアノ線
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
74 02 140 0 3,10 2,00 1,50 140 157
74 02 160 0 3,40 2,50 2,00 160 209
74 02 180 0 3,80 2,70 2,20 180 273
74 02 200 0 4,20 3,00 2,50 200 304
74 02 250 0 4,60 3,50 3,00 250 437

使用イメージ

強力型斜ニッパー 7402:関連画像

使用イメージ1

強力型斜ニッパー 7402:関連画像

使用イメージ2

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
ピアノ線切断能力(mm)
中硬線切断能力(mm)
硬線切断能力(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7402-180

180
4003773011903
446-8830
180
2.2
3.8
2.7
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート

1個

6,957( 7,653円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し、耐久性に優れた強力型ニッパー。
【特長】
・長時間の負荷に耐える。
・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
・ヘッド仕上げ:磨き、ハンドル仕様:コンフォート。
【用途】
・バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用可能。
・ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型斜ニッパー 7402の型番7402-180のページです。
型番7402-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型斜ニッパー 7402

強力型斜ニッパー 7402

    強力型斜ニッパー 7405

    強力型斜ニッパー 7405

      180mm 強力型斜ニッパー(グリップ付)

      180mm 強力型斜ニッパー(グリップ付)

        斜めニッパー まな板刃

        斜めニッパー まな板刃

          アングルニッパー

          アングルニッパー

            斜ニッパー N-4

            斜ニッパー N-4

              メーカー クニペックス クニペックス エスコ KEIBA KEIBA ホーザン
              通常価格 6,957円 8,657円 12,490円 4,174円 4,242円 3,140円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
              ばね なし - - - あり なし

              強力型斜ニッパー 7402のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました