(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,035円
税込単価
7,739円

少ない力で高い切断能力を発揮するエンドカッティングニッパー。【特長】・軟線およ...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • 軟線切断能力(mm):
    4

型番

6701-160 解除

Loading...

エンドカッティングニッパー 67 01/67 05の仕様

面取りのある刃

強力エンドカッティングニッパー 6701・6705:関連画像

エンドカッティングニッパー 67 01

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:プラスチックでコーティング
強力エンドカッティングニッパー 6701・6705:関連画像

エンドカッティングニッパー 67 05

  • プライヤー:クロムメッキ処理
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
商品品番 軟線
φmm
中硬線
φmm
硬線
φmm
ピアノ線
φmm
長さ
(mm)
重量
(g)
67 01 140 4,0 3,10 2,00 1,50 140 152
67 01 160 4,5 3,40 2,50 2,00 160 237
67 01 200 5,0 3,80 3,00 2,50 200 318
67 05 140 4,0 3,10 2,00 1,50 140 176
67 05 160 4,5 3,40 2,50 2,00 160 266
67 05 200 5,0 3,80 3,00 2,50 200 361

エンドカッティングニッパー 67 01/67 05の使用用途

強力エンドカッティングニッパー 6701・6705:関連画像

使用イメージ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
ピアノ線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
中硬線切断能力(mm)
硬線切断能力(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6701-160

160
2
4003773011651
446-8449
160
237
3.4
2.5
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

1個

7,035( 7,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

少ない力で高い切断能力を発揮するエンドカッティングニッパー。
【特長】
・軟線および中硬線、硬線用の切刃付き。
・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
・高周波焼き入れを施した切断刃。
・刃の硬度約64HRC。
・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・軟線・硬線・ピアノ線を切断可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力エンドカッティングニッパー 6701・6705の型番6701-160のページです。
型番6701-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

強力エンドカッティングニッパー 6701・6705

    エンドカッティングニッパー 6101-200

    エンドカッティングニッパー 6101-200

      エンドカッティングニッパー 6901-130

      エンドカッティングニッパー 6901-130

        エンドニッパー N-33

        エンドニッパー N-33

          エンドニッパー N-36

          エンドニッパー N-36

            三枚合せエンドニッパ

            三枚合せエンドニッパ

              エンドカッティングニッパ

              エンドカッティングニッパ

                メーカー クニペックス クニペックス クニペックス ホーザン ホーザン トップ工業 室本鉄工
                通常価格 7,035円 9,628円 7,214円 3,710円 4,720円 6,400円 3,921円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   5日目   1日目~  
                ばね なし - なし - - あり -
                軟線切断能力(mm) 4 1~6 0.4~2 - - - -

                強力エンドカッティングニッパー 6701・6705のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました