スプリングはジョイント部に内蔵し保護されている軸用精密スナップリングプライヤー...
49 41 A01
商品品番 | 軸径 φmm | 先端 φmm | 長さ (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|
49 41 A01 | 3-10 | 0,9 | 130 | 102 |
使用イメージ1
使用イメージ2
スプリングはジョイント部に内蔵し保護されている軸用精密スナップリングプライヤー。
【特長】
・リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
・開き制限ガード付きで、規格に合うだけでなく耐久性にも優れる。
・90°の角度が付いた先端部。
・調整可能なストッパスクリュがリングの過剰な伸びを防ぐ。
・広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難い。
・先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用。
・先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐える。
【用途】
・軸用スナップリングの取り付け、取り外し。
この商品に近い類似品がありませんでした。
軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01の型番4941-A01のページです。
型番4941-A01に関する仕様情報を記載しております。