(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸用精密スナップリングプライヤー 4911-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軸用精密スナップリングプライヤー 4911-A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,744円 ~ 9,360円
税込価格
5,218円 ~ 10,296円

ハンドルには滑り止めのプラスチックカバーが付いたプライヤー。【特長】・ヘッドは...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    軸用
  • 爪形状:
    ストレート(直)
  • ばね:
    あり
  • グリップ:
    あり
  • 本体材質:
    焼き入れクロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:
    ソフトプラスチックコーティング
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:防錆仕上げ

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軸用精密スナップリングプライヤー 4911-Aの仕様

4911-A0の外観

4911-A0の外観

4911-A1の外観

4911-A1の外観

4911-A2の外観

4911-A2の外観

4911-A3の外観

4911-A3の外観

4911-A4の外観

4911-A4の外観

4911-A0の仕様
軸径:φ3~10(直径3~10mm)、先端:φ0.9(直径0.9mm)、長さ:140mm、重量:101g
4911-A1の仕様
軸径:φ10~25(直径10~25mm)、先端:φ1.3(直径1.3mm)、長さ:140mm、重量:100g
4911-A2の仕様
軸径:φ19~60(直径19~60mm)、先端:φ1.8(直径1.8mm)、長さ:180mm、重量:170g、スタイル:ストレートな先端部
4911-A3の仕様
軸径:φ40~100(直径40~100mm)、先端:φ2.3(直径2.3mm)、長さ:225mm、重量:270g
4911-A4の仕様
軸径:φ85~140(直径85~140mm)、先端:φ3.2(直径3.2mm)、長さ:320mm、重量:599g

共通事項

プライヤー:グレーに亜鉛合金メッキを施している、ハンドル:滑り止めのプラスチックでコーティングしている、スタイル:1、規格:DIN 5254 A

特長

  • 鍛造ボディーにより大変頑丈。
  • 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定している。
  • 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出しにくい。
  • 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製を使用。
  • 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐える。
  • 先端部は、1回の過負荷では、従来のプライヤーに比べて30%も安定している。
  • 同時に取付けのアクセスに優れている。
  • 動的負荷の場合、先端部は最大10倍も大きな抵抗力を有している。
  • 精密スナップリングプライヤーの場合、先端部は冷間鍛造により固定される。
  • 正しい使い方の場合先端部がなくなることはない。
  • ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
  • プライヤーボディはクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様。
  • 差し込み先端部は、ばね鋼線、引き抜き加工仕様。

用途

内部にバネを収納:ネジ留めされた精密ジョイント内に保護される。作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしない。

内部にバネを収納:ネジ留めされた精密ジョイント内に保護される。作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしない。

圧着によるポジティブ結合

圧着によるポジティブ結合

リングをしっかり保持:広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出すのを防ぐ。

リングをしっかり保持:広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出すのを防ぐ。

先端詳細

先端詳細

3型/4型:調節可能な開口リミッター付き。

3型/4型:調節可能な開口リミッター付き。

  • ※ 上記以外の用途につきましては、カタログを参照してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用リングサイズ(mm)
先端爪径(mm)
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
モデル
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3~10
0.9
150
4003773050247
446-8350
140
-
101

1個

5,022( 5,524円 )

4日目

10~25
1.3
150
4003773048725
446-8368
140
軸用
100

1個

4,744( 5,218円 )

1日目

19~60
1.8
175
4003773048732
446-8376
180
軸用
170

1個

5,259( 5,785円 )

2日目

40~100
2.3
225
4003773048749
446-8384
225
軸用
270

1個

5,747( 6,322円 )

4日目

85~140
3.2
300
4003773048756
446-8392
320
軸用
599

1個

9,360( 10,296円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルには滑り止めのプラスチックカバーが付いたプライヤー。
【特長】
・ヘッドはストレートヘッドの防錆仕上げ。
・スナップリングをねじることなく保持し、簡単に素早く作業可能。
・強靭な先端チップは固着したリングも安心して取り外すことが可能。
・ストレートヘッド先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。
・長時間使用における高負荷に耐え、ターンドチップに比べ最大10倍の耐用年数がある。
・スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。
・先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
・スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
・ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。
・ボディー材質は熱間鍛造によるクロームバナジウム電気鋼。
・スプリングはジョイント部に内蔵し保護されています。
【用途】
・産業機械、自動車等のメンテナンス時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸用精密スナップリングプライヤー 4911-A

軸用精密スナップリングプライヤー 4911-A

    穴用精密スナップリングプライヤー 4811-J

    穴用精密スナップリングプライヤー 4811-J

      穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J

      穴用精密スナップリングプライヤー 4821-J

        軸用スナップリングプライヤー 4611-A

        軸用スナップリングプライヤー 4611-A

          軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A

          軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A

            軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

            軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

              穴用スナップリングプライヤー 4421-J

              穴用スナップリングプライヤー 4421-J

                精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 002003SB

                精密スナップリングプライヤーセット(4本組) 002003SB

                  軸用スナップリングプライヤー 4623-A

                  軸用スナップリングプライヤー 4623-A

                    軸用スナップリングプライヤー 4613-A

                    軸用スナップリングプライヤー 4613-A

                      軸用スナップリングプライヤー 4631-A

                      軸用スナップリングプライヤー 4631-A

                        Eリングプライヤー PZ-01・02

                        Eリングプライヤー PZ-01・02

                          穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J

                          穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス エンジニア クニペックス
                            通常価格 4,744円 4,394円 4,737円 3,108円 4,894円 7,216円 3,749円 19,001円 5,173円 4,435円 4,076円 2,910円 6,736円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            軸・穴 軸用 穴用 穴用 軸用 軸用 軸用 穴用 - 軸用 軸用 軸用 - 穴用
                            爪形状 ストレート(直) - - - - - - - - - - - ストレート(直)
                            ばね あり - なし あり - - なし - あり あり あり なし -
                            グリップ あり - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 焼き入れクロムバナジウム鋼 - - - - - - - - - - - 焼入れクロムバナジウム鋼

                            軸用精密スナップリングプライヤー 4911-Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/04
                            他のメーカーのプライヤーを持っていますが、試しに購入。
                            高いだけあり、スナップリングの保持力が高く安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            止め輪用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            安い工具もたくさんありますが、長く使いたいので、クニペックスにしました。
                            まだ数回しか使用していませんが、良いと思います。
                            滑りにくいグリップに、確実に掴む先端形状。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スナップリングの脱着。
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/24
                            価格は他の安い商品と比べるとやや高めだと思いますが、使ってみると元の道具には戻れません。
                            やはりクニペックスに外れは有りません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 先端は付替式ですか?
                            A
                            違います。本体と一体型になっており、ズレが無く、負荷が掛かってもリングが飛び出し難くなっております。

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました