一体型なのでズレない、飛ばない軸用スナップリングプライヤー。【特長】・簡単で確...
軸用スナップリングプライヤー 46 11 Gのイメージ1(リミッター付き)
軸用スナップリングプライヤー 46 11 Gのイメージ2
商品品番 | 軸径 φmm |
先端 φmm |
長さ(mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
46 11 G0 | 1,5-4,0 | 0,9 | 140 | 87 |
46 11 G1 | 4,0-7,0 | 1,3 | 140 | 85 |
46 11 G2 | 5,0-13,0 | 1,8 | 140 | 85 |
46 11 G3 | 14,0-18,0 | 2,3 | 140 | 86 |
46 11 G4 | 20,0-30,0 | 3,2 | 180 | 134 |
一体型なのでズレない、飛ばない軸用スナップリングプライヤー。
【特長】
・簡単で確実な取付け:スナップリングをねじることなく保持し、簡単に素早く作業することが可能。
・精密で長持ち。
・頑丈な形状、鍛造品。
・滑らない安定した先端部。
・プライヤーボディおよび先端部:クロムバナジウム鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・強靭な先端チップ:固着したリングも安心して取り外すことが可能。
・スプリング付き。
・口の開きを調節するスクリュー付き。
【用途】
・産業機械、自動車等のメンテナンス時に。