一体型なのでズレない、飛ばない軸用スナップリングプライヤー。【特長】・確実な作...
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定している。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっている。
先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製を使用。これにより、先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐える。
この先端部は、1回の過負荷では、従来のプライヤーに比べて30%も安定している。同時に取付けのアクセスに優れている。
動的負荷の場合、この先端部は、最大10倍も大きな抵抗力がある。
精密スナップリングプライヤーの場合、先端部は冷間鍛造により固定。
正しい使い方の場合、先端部が失くなることはない。
軸用スナップリングプライヤー
商品品番 | 軸径 φmm |
先端 φmm |
長さ mm |
重量 g |
---|---|---|---|---|
46 23 A01 | 3-10 | 0,9 | 125 | 84 |
46 23 A11 | 10-25 | 1,3 | 125 | 84 |
46 23 A21 | 19-60 | 1,8 | 170 | 132 |
46 23 A31 | 40-100 | 2,3 | 200 | 221 |
使用イメージ1
使用イメージ2
使用イメージ3
使用イメージ4
使用イメージ5
使用イメージ6
一体型なのでズレない、飛ばない軸用スナップリングプライヤー。
【特長】
・確実な作業のために取り付けられた先端部付き。
・ターンドチップに比べ、最大10倍の耐用年数有り。
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
・ハンドルには滑り止めのプラスチックカバー付き。
・プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・差し込み先端部:ばね鋼線、引き抜き加工。
【用途】
・産業機械、自動車等のメンテナンス時に。