鍛造により大変頑丈なスナップリングプライヤー。【特長】・ヘッド仕上げ:クロムメ...
穴用スナップリングプライヤー イメージ
商品品番 | ポアの直径 φmm |
先端 φmm |
長さ mm |
重量 g |
---|---|---|---|---|
44 23 J11 | 12-25 | 1.3 | 130 | 89 |
44 23 J21 | 19-60 | 1.8 | 170 | 138 |
44 23 J31 | 40-100 | 2.3 | 215 | 200 |
穴用スナップリングプライヤー 44 23 J11/44 23 J21/44 23 J31の使用イメージ1
穴用スナップリングプライヤー 44 23 J11/44 23 J21/44 23 J31の使用イメージ2
穴用スナップリングプライヤー 44 23 J11/44 23 J21/44 23 J31の使用イメージ3
鍛造により大変頑丈なスナップリングプライヤー。
【特長】
・ヘッド仕上げ:クロムメッキ。
・ハンドル仕上げ:プラスチックコーティング。
・強靭で精密な先端チップ
・先端チップを少し内側に向け、リングが外れて飛ばない設計。
・90°ベントヘッド。
【用途】
・簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
穴用スナップリングプライヤー 4423-Jの型番4423-J31のページです。
型番4423-J31に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4423-J21 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 先端爪径 (mm) | 呼び寸法 | JANコード | 全長(mm) | 対応内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,399円 ( 4,839円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 2 | 175 | 4003773017349 | 170 | 19-60 |