(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,874円 ~ 9,017円  特別価格 
税込価格
4,261円 ~ 9,919円  特別価格 

アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きのプライヤー。【特長】・大変...

詳細情報を確認する

  • ばね付有無:
    あり
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ/ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

4104-180の外観

4104-180の外観

4104-250の外観

4104-250の外観

4104-300の外観

4104-300の外観

4114-250の外観

4114-250の外観

4124-225の外観

4124-225の外観

4134-165の外観

4134-165の外観

4104-180の仕様
スタイル:0、挟み範囲(丸型):30mm、挟み範囲(4角):20mm、挟み幅(6角):30mm、長さ:180mm、重量:363g
4104-250の仕様
スタイル:0、挟み範囲(丸型):40mm、挟み範囲(4角):20mm、挟み幅(6角):30mm、長さ:250mm、重量:517g
4104-300の仕様
スタイル:0、挟み範囲(丸型):65mm、挟み範囲(4角):30mm、挟み幅(6角):34mm、長さ:300mm、重量:923g
4114-250の仕様
スタイル:1、挟み範囲(丸型):36mm、挟み範囲(4角):36mm、挟み幅(6角):36mm、長さ:250mm、重量:557g
4124-225の仕様
スタイル:2、挟み範囲(丸型):25mm、挟み範囲(4角):16mm、挟み幅(6角):30mm、長さ:225mm、重量:504g
4134-165の仕様
スタイル:3、挟み範囲(丸型):20mm、挟み範囲(4角):10mm、挟み幅(6角):24mm、長さ:165mm、重量:189g

共通事項

プライヤー:亜鉛メッキ処理

小さいものをつかむ場合

小さいものをつかむ場合

六角形のものをつかむ場合

六角形のものをつかむ場合

長方形のものをつかむ場合

長方形のものをつかむ場合

丸形のものをつかむ場合

丸形のものをつかむ場合

  • ※ 上記以外の用途につきましては、カタログを参照してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
全長(mm)
重量(g)
能力(丸)(mm)
能力(四角)(mm)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
4003773002741
180
360
8-30
20
パイプのクランプに。

1個

5,096( 5,606円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
4003773040989
250
530
8-40
20
パイプのクランプに。

1個

3,874( 4,261円 )

4日目

300
4003773022183
300
930
10-65
0-30
パイプのクランプに。

1個

9,017( 9,919円 )

2日目

165
4003773047858
165
200
6.5-30
10
狭い場所でのクランプに最適なロングノーズタイプ。

1個

5,248円

3,299

( 3,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きのプライヤー。
【特長】
・大変頑丈に作られている。
・板やパイプを確実につかむことができる。
・アゴ形状はラウンド、ヘッドはニッケルクロームメッキ仕上げ、ハンドルはニッケルクロームメッキ仕様。
・丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持する。
・高負荷に耐えるモデルで、調整ねじと解除レバー付き。
・片手操作ができ、テコ比による高いクランプ圧仕様。
・プライヤーボディは、圧延鋼、高強度で、グリッピングジョーはクロム・バナジウム電気鋼、鍛造品仕様。
【用途】
・パイプのクランプの使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げ

グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げ

    溶接用グリッププライヤー 4234-280

    溶接用グリッププライヤー 4234-280

      溶接用グリッププライヤー 4224-280

      溶接用グリッププライヤー 4224-280

        溶接用グリッププライヤー 4214-280

        溶接用グリッププライヤー 4214-280

          アキシャルプライヤ(LLタイプ)

          アキシャルプライヤ(LLタイプ)

            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス トラスコ中山
            通常価格 3,874円 7,625円 7,852円 7,878円 2,572円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            ばね付有無 あり - - - -
            仕様 ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ/ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ/ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ/ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ ヘッド仕上げ:ニッケルクロームメッキ/ハンドル仕様:ニッケルクロームメッキ -

            グリッププライヤー ニッケルクロームメッキ仕上げのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました