(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,974円 ~ 8,780円
税込価格
7,671円 ~ 9,658円

精密機器関連の組み立て作業に最適なエレクトロニクスプライヤー。【特長】・遊びの...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    115
  • ばね:
    あり
  • 全長(mm):
    115
  • グリップ材質:
    ESD
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ESD エレクトロニクスプライヤー 35 12/35 22/35 32/35 42の仕様

 

ESD プライヤー(静電気放電タイプ)

これらのプライヤーでは、静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導される。

静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護。

有効な規格(例えば IEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。

 

  • ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ
  • ハンドル仕様:ESD
  • 35 12 115 ESD:平型
  • 35 22 115 ESD:半丸型
  • 35 32 115 ESD:丸型
  • 35 42 115 ESD:半丸型
電工グリッププライヤー(ESDタイプ):関連画像

35 12 115 ESD

電工グリッププライヤー(ESDタイプ):関連画像

35 22 115 ESD

電工グリッププライヤー(ESDタイプ):関連画像

35 32 115 ESD

電工グリッププライヤー(ESDタイプ):関連画像

35 42 115 ESD

電工グリッププライヤー(ESDタイプ):関連画像

35 12/35 22/35 32の寸法図

電工グリッププライヤー(ESDタイプ):関連画像

35 42の寸法図

商品品番B
mm
A
mm
D
mm
E
mm
F
mm
長さ
mm
重量
g
35 12 115 ESD22,509,506,502,004,0011574
35 22 115 ESD22,509,506,502,001,5011574
35 32 115 ESD22,509,506,502,001,0011570
35 42 115 ESD22,509,506,502,001,5011574
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
先端形状
先端幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4003773027850
446-7787
75
平型
4

1個

7,905( 8,696円 )

4日目

4003773027867
446-7817
70
半丸型
1.5

1個

6,974( 7,671円 )

1日目

4003773024859
446-7841
60
丸型
1

1個

6,974( 7,671円 )

4日目

4003773024866
-
75
半丸型・45°先曲り
1.5

1個

8,780( 9,658円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密機器関連の組み立て作業に最適なエレクトロニクスプライヤー。
【特長】
・遊びのない精密ボックスジョイント。
・滑らかに研磨された掴み面。
・エッジは慎重にばり取り。
・ゆっくりと均等に開き、摩擦が少ないダブルスプリング。
・特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
【用途】
・掴み、保持、曲げ作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

    エレクトロニクスプライヤー

    エレクトロニクスプライヤー

      ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

      ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

        ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

        ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

          グリッププライヤー 精密機械用

          グリッププライヤー 精密機械用

            精密電工グリッププライヤー

            精密電工グリッププライヤー

              丸ペンチ 2205-140・2205-160

              丸ペンチ 2205-140・2205-160

                平ペンチ 2002-140・2002-160

                平ペンチ 2002-140・2002-160

                  プロホビーワイヤーループプライヤー

                  プロホビーワイヤーループプライヤー

                    ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

                    ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

                      アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                      アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                        エレクトロニクスプライヤー 3412

                        エレクトロニクスプライヤー 3412

                          ネイルプライヤー

                          ネイルプライヤー

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス KEIBA クニペックス クニペックス クニペックス 室本鉄工
                            通常価格 6,974円 4,388円 8,408円 5,072円 4,329円 8,459円 5,760円 4,397円 5,069円 4,362円 4,336円 9,537円 7,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            呼び寸法 115 - 130 160 125 130 - - 100 - 200 130 200
                            ばね あり あり あり なし - - なし なし あり なし なし あり なし
                            全長(mm) 115 - 130 160 125 130 - - - - 200 130 -
                            グリップ材質 ESD - ESD - プラスチックコーティング コンフォート コンフォート コンフォート - プラスチックコーティング プラスチックコーティング コンフォート -
                            仕様 ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ - - - - - ヘッド仕上げ:クロームメッキ ヘッド仕上げ:磨き - ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:磨き - -

                            ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました