(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,110円
税込単価
8,921円

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。【特長】・掴み、保持、曲...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    130
  • ばね:
    あり
  • くわえ部長さ(mm):
    19
  • 全長(mm):
    130
  • 重量(g):
    60
  • グリップ材質:
    ESD

型番

3422-130ESD 解除

Loading...

ESD エレクトロニクスプライヤーの仕様

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432:関連画像

ESD エレクトロニクスプライヤーの寸法図

  • 従来のエレクトロニクスプライヤーよりも約20%軽重量
  • ジョイントはネジ留めされ、ジョイント面を念入りに加工しているので、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能
  • 静電気防止ハンドル
  • プライヤー:黒く表面処理している
  • ヘッド:研磨されている
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • ESD プライヤー(静電気放電タイプ)
  • エレクトロニクス
  • 滑らかな掴み面
  • ねじ式ジョイント
  • オープンスプリング付き

ラインナップ

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432:関連画像

3412-130ESD

  • スタイル:平坦で幅広のアゴ
  • A:11.2mm
  • B:21.9mm
  • D:6.5mm
  • E:1.4mm
  • F:3.5mm
  • 長さ:135mm
  • 重量:62g
ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432:関連画像

3422-130ESD

  • スタイル:平坦円形のアゴ
  • A:11.2mm
  • B:22.7mm
  • D:6.5mm
  • E:1.6mm
  • F:1.6mm
  • 長さ:135mm
  • 重量:65g
ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432:関連画像

3432-130ESD

  • スタイル:丸形で先細のアゴ
  • A:11.2mm
  • B:23.7mm
  • D:6.5mm
  • E:2.0mm
  • F:1.0mm
  • 長さ:135mm
  • 重量:62g

ESD エレクトロニクスプライヤーの使用用途

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432:関連画像

使用用途1

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432:関連画像

使用用途2

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432:関連画像

使用用途3

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3422-130ESD

4003773061663
446-7736
半丸型

1個

8,110( 8,921円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。
【特長】
・掴み、保持、曲げ作業用。
・エレクトロニクスや精密機械などの細かい取付け作業用。
・スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開く。
・人間工学に基づきデザインされた、複数の材質で作られた最適なハンドルカバー。
・ボールベアリング・クロム鋼、鍛造品、多段階油焼き入れ。
・滑らかに研磨された掴み面、エッジはきれいに丸くされている。
【用途】
・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432の型番3422-130ESDのページです。
型番3422-130ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

    ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

    ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

      エレクトロニクスプライヤー

      エレクトロニクスプライヤー

        精密電工グリッププライヤー

        精密電工グリッププライヤー

          グリッププライヤー 精密機械用

          グリッププライヤー 精密機械用

            ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

            ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

              アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

              アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

                ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

                  ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

                  ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

                    精密プライヤー P-51

                    精密プライヤー P-51

                      プロホビーワイヤーループプライヤー

                      プロホビーワイヤーループプライヤー

                        平ペンチ 2002-140・2002-160

                        平ペンチ 2002-140・2002-160

                          丸ペンチ 2205-140・2205-160

                          丸ペンチ 2205-140・2205-160

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス ホーザン KEIBA クニペックス クニペックス
                            通常価格 8,110円 6,727円 4,233円 8,158円 4,177円 4,891円 4,183円 4,801円 4,208円 7,237円 5,069円 4,242円 5,557円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            呼び寸法 130 115 - 130 125 160 200 - - 125 100 - -
                            ばね あり あり あり - - なし なし なし なし なし あり なし なし
                            くわえ部長さ(mm) 19 - - - 27 55 - - - - - - -
                            全長(mm) 130 115 - 130 125 160 200 - - - - - -
                            重量(g) 60 - - 61 - - - - - - - - -

                            ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました