(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,072円 ~ 8,183円
税込価格
5,579円 ~ 9,001円

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤー。【特長】・細かい組立...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    160
  • ばね:
    なし
  • くわえ部長さ(mm):
    55
  • 全長(mm):
    160

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 部品に傷をつけないフラットなつかみ面。
  • ヘッド仕上げ:磨き(3111/3121)、クロームメッキ(3115/3125)。
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング(3111/3121/コンフォート(3115/3125)。
  • スタイル:ストレート(3111/3115/45゜ベント(3121/3125)。
  • 平坦な細幅のアゴ。
ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり):関連画像

31 11 160/31 15 160の寸法図

ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり):関連画像

31 21 160/31 25 160の寸法図

商品品番 L3
mm
L4
mm
W3
mm
T1
mm
W4
mm
T2
mm
長さ
mm
重量
g
31 11 160 55,00   16,00 7,50 1,80 2,50 160 100
31 15 160 55,00   16,00 7,50 1,80 2,50 160 124
31 21 160 55,00 27,00 16,00 7,50 1,80 2,50 160 97
31 25 160 55,00 27,00 16,00 7,50 1,80 2,50 160 123

製品イメージ

ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり):関連画像

31 11 160

ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり):関連画像

31 15 160

 
ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり):関連画像

31 21 160

  • アゴ、角度付き、45°
ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり):関連画像

31 25 160

  • アゴ、角度付き、45°
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
グリップ材質
先端形状
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4003773029885
446-7680
100
プラスチックコーティング
45°先曲がり
ヘッド仕上げ:磨き

1個

5,072( 5,579円 )

4日目

4003773016489
-
120
コンフォート
45°先曲がり
ヘッド仕上げ:クロームメッキ

1個

8,183( 9,001円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤー。
【特長】
・細かい組立て/曲げ/調整作業用の精密プライヤー。
・先端は55.0mmのロングタイプ。
・滑らかに研磨された掴み面。
・エッジは慎重にばり取り処理。
・クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・つかみ面はフラットで部品に傷をつけない。
【用途】
・狭い箇所での作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

    ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190

    ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190

      平ペンチ 2002-140・2002-160

      平ペンチ 2002-140・2002-160

        丸ペンチ 2205-140・2205-160

        丸ペンチ 2205-140・2205-160

          ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

          ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

            エレクトロニクスプライヤー

            エレクトロニクスプライヤー

              ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

              ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

                テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

                テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

                  メカニックプライヤー 全長190mm・200mm

                  メカニックプライヤー 全長190mm・200mm

                    メカニックプライヤー 3881-200A

                    メカニックプライヤー 3881-200A

                      先曲りニードルノーズプライヤー、切刃付

                      先曲りニードルノーズプライヤー、切刃付

                        アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                        アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                          メカニックプライヤー 3881-200B

                          メカニックプライヤー 3881-200B

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス WIHA クニペックス クニペックス
                            通常価格 5,072円 5,646円 4,397円 5,760円 6,695円 4,388円 4,977円 5,719円 6,062円 7,589円 4,780円 4,336円 7,173円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目  
                            呼び寸法 160 - - - 160 - - 160 - 200 - 200 200
                            ばね なし なし なし なし なし あり なし なし なし なし - なし なし
                            くわえ部長さ(mm) 55 - - - 55 - - - - 67 - - 60
                            全長(mm) 160 - - - 160 - - 160 - 200 - 200 200

                            ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました