(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,334円
税込単価
5,867円

【特長】・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。・耐弱酸、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • JANコード:
    4560237006306
  • トラスココード:
    291-5430
  • 質量(g):
    13.000
  • 材質1:
    柄:竹
  • 材質2:
    毛材:ストロングカーボン繊維
  • 線径(mm):
    0.3
  • ブラシ長(mm):
    35
  • 全長(mm):
    180
  • 毛丈(mm):
    14
  • 表面抵抗値(Ω):
    1.3×10の4乗
  • 特長:
    耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
  • 用途:
    基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去など。
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC16

1本
10

1個

5,334( 5,867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
・耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
【用途】
・基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)の型番STAC16のページです。
型番STAC16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

    ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

    ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

      竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

      竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

        スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

        スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

          はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

          はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

            制電エプロン

            制電エプロン

              導電性ペタスティック専用軸

              導電性ペタスティック専用軸

                導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

                導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

                  静電気除去ワイピングクロス

                  静電気除去ワイピングクロス

                    プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                    プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                      導電性異物除去具導電性ペタスティック

                      導電性異物除去具導電性ペタスティック

                        アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                        アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                          導電性パーツキーパー

                          導電性パーツキーパー

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク ショーワグローブ アトム興産 スタック・アンド・オプティーク アズワン スタック・アンド・オプティーク アトム興産 アトム興産 アトム興産
                            通常価格 5,334円 3,232円 6,446円 23,000円 11,800円 4,220円 580円 9,245円 1,320円 8,483円 18,425円 7,687円 1,761円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   13日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 - - 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具
                            JANコード 4560237006306 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 291-5430 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 13.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 柄:竹 毛材:ストロングカーボン繊維 - - 柄:木、銅製テープ - - 柄:導電性樹脂 - 柄:プラスチック、銅製テープ - - -

                            ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました