(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,800円 ~ 17,800円
税込価格
12,980円 ~ 19,580円

【特長】・基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • 材質1:
    柄:木、銅製テープ
  • 材質2:
    毛材:ストロングカーボン繊維
  • 線径(mm):
    0.3
  • ブラシ長(mm):
    115
  • 全長(mm):
    120
  • 表面抵抗値(Ω):
    1.3×10の4乗
  • 特長:
    基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。握手部分アース機能付です。はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
  • 用途:
    プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560237006252
291-5359
75.000
10
55
1本
10

1個

14,674( 16,141円 )

1日目

4560237006276
291-5375
95.000
25
55
1本
10

1個

17,800( 19,580円 )

1日目

4560237006269
291-5367
60.000
10
30
1本
10

1個

11,800( 12,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。
・耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
・握手部分アース機能付です。
・はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
【用途】
・プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

    ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

    ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

      導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

      導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

        ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

        ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

          導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

          導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

            指サック 567

            指サック 567

              除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

              除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                導電性異物除去具導電性ペタスティック

                導電性異物除去具導電性ペタスティック

                  グランドコード付静電気除去ブラシ

                  グランドコード付静電気除去ブラシ

                    制電エプロン

                    制電エプロン

                      静電気除去アームカバー

                      静電気除去アームカバー

                        静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

                        静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

                          静電気除去ワイピングクロス

                          静電気除去ワイピングクロス

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク 白光 スタック・アンド・オプティーク アトム興産 スタック・アンド・オプティーク ショーワグローブ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 11,800円 5,334円 9,245円 3,232円 45,231円 3,184円 14,500円 18,425円 10,715円 4,220円 4,267円 1,110円 1,320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具
                            材質1 柄:木、銅製テープ 柄:竹 柄:導電性樹脂 毛材:ストロングカーボン繊維 柄:導電性樹脂 - 柄:木、銅製テープ - 柄:プラスチック、銅製テープ、金具 - - - -
                            材質2 毛材:ストロングカーボン繊維 毛材:ストロングカーボン繊維 毛材:ストロングカーボン繊維 柄:木または竹 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - 毛材:ストロングカーボン繊維 - - - -
                            線径(mm) 0.3 0.3 0.15 0.3 0.07 - 0.07 - 0.15 - - - -
                            ブラシ長(mm) 115 35 - - 497 - - - - - - - -

                            はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました