(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,781円 ~ 5,951円
税込価格
1,959円 ~ 6,546円

​自​己​放​電​力​を​有​す​る​ハケ型除電ブラシ【特長】・アルミ柄タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • 材質1:
    柄:アルミ
  • 材質2:
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm):
    0.07
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の2乗(Ω/□)
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ハケ型 除電ブラシの仕様

外観と寸法図

外観と寸法図

  • 線径 : 0.07mm
  • 表面抵抗値:10^2(Ω/cm)
  • 柄:アルミ
  • 毛材:有機導電性ゴールド繊維
使用例

使用例

  • 自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去がでる。
  • シャフトがアルミ製なのでアース機能がある。
  • マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去。
  • ※ 測定値が安定。
品番全長
(mm)
毛丈
(mm)
ブラシ長
(mm)
質量
(g)
STAC9988253
STAC14S1304012Φ9
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ブラシ長(mm)
タイプ
全長(mm)
毛丈(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560237006481
291-5464
9
Φ12
ハケ型
130
40
1本
10

1個

5,951( 6,546円 )

4日目

4560237006498
291-5472
3
Φ3
ミニハケ型
88
25
1本
10

1個

1,781( 1,959円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

​自​己​放​電​力​を​有​す​る​ハケ型除電ブラシ
【特長】
・アルミ柄タイプ。
・​自​己​放​電​力​を​有​す​る​4​0​デ​ニ​ー​ル​の​極​細​繊​維​仕様。
・傷​を​つ​け​ず​除​電​と​ホ​コ​リ​除​去​が可能。
・シ​ャ​フ​ト​が​ア​ル​ミ​製なので、ア​ー​ス​機​能​付き。
【用途】
・マ​イ​ク​ロ​天​秤​の​皿​の​除​電​と​ホ​コ​リ​除​去​な​ど​。​

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

    コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)

    コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)

      ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

      ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

        導電性異物除去具 転写シート

        導電性異物除去具 転写シート

          コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

          コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

            アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

            アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

              導電性ペタペン ペンゴム

              導電性ペタペン ペンゴム

                ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                  アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット

                  アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット

                    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                      導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

                      導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

                        静電気除去ワイピングクロス

                        静電気除去ワイピングクロス

                          プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                          プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク エクシール アトム興産 スタック・アンド・オプティーク アトム興産 アトム興産 スタック・アンド・オプティーク アトム興産 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アズワン スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 1,781円 4,473円 10,525円 2,750円 2,900円 6,587円 6,988円 6,900円 4,612円 33,600円 9,245円 1,320円 8,888円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 - 導電性異物除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具
                            材質1 柄:アルミ 柄:アルミ、樹脂、木 - - 柄:木 - - 柄:木 - - 柄:導電性樹脂 - 柄:木、銅製テープ
                            材質2 毛材:有機導電性ゴールド繊維 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - - 毛材:ストロングカーボン繊維 - 毛材:有機導電性ゴールド繊維
                            線径(mm) 0.07 0.07 - - 0.07 - - 0.07 - - 0.15 - -
                            表面抵抗値(Ω) 10の2乗(Ω/□) 10の2乗(Ω/□) - - 10の2乗(Ω/□) - - - - - 100 - -

                            ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型メンテ
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/06
                            金型メンテ時、ほこり等除去出来ない部分に使用しています。
                            種類がある為、使いわけて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました