(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,473円 ~ 6,076円
税込価格
4,920円 ~ 6,684円

自己放電力を有するコンパクト除電ブラシ【特長】・自​己​放​電​力​を​有​す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • 材質1:
    柄:アルミ、樹脂、木
  • 材質2:
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm):
    0.07
  • ブラシ長(mm):
    100
  • タイプ:
    コンパクト型
  • 全長(mm):
    108
  • 毛幅(mm):
    7
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の2乗(Ω/□)
  • 特長:
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
  • 用途:
    PCB基板搭載前の除電。フィルム用除電にはSTAC34をお薦めします。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
・ローラー類等の除電およびホコリ除去に有効です。
・レコードの除電にも最適です。

 
STAC33
STAC34
コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)  仕様01

・線径 : 0.07mm
・表面抵抗値 : 5.85×10^2Ω
・自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができる。
・柄がアルミ製なので本体アース効果がある。

コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)  仕様02

・柄 : アルミ
・毛材 : 有機導電性繊維サンダーロン100%

規格表

型番全長
(mm)
毛丈
(mm)
ブラシ長
(mm)
質量
(g)
STAC331082310022
STAC341084010023

特許・証明書情報

・非該当証明書、RoHS2に対する非含有保証書等は必要に応じて発行いたします。

使用方法・使用事例

使用方法

対象物の表面全体を軽くゆっくりと撫でてください。
フィルム等の場合には表・裏ともに撫でてください。これだけで静電気は簡単に減少します。

使用事例

コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)  使用例01

PCB基板搭載前の除電。フィルム用除電にはSTAC34がお薦め。

 

注意

使用するときは、毛先が垂直に軽く触れる程度にして、ゆっくり撫でてください。
強く押し付けると毛の側面で摩擦され、逆に静電気が起きてしまいます。
この場合でも正しい方法で撫でれば簡単に静電気を除去できます。
コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)  使用例02
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
毛丈(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560237006078
291-5481
23.000
23
1本
10

1個

4,473( 4,920円 )

1日目

4560237006085
291-5499
25.000
40
1本
10

1個

6,076( 6,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自己放電力を有するコンパクト除電ブラシ
【特長】
・自​己​放​電​力​を​有​す​る​4​0​デ​ニ​ー​ル​の​極​細​繊​維仕様。
・毛​材​は有​機​導​電​性​繊​維​「​サ​ン​ダ​ー​ロ​ン​」​1​0​0​%仕様。
・傷​を​つ​け​ず​除​電​と​ホ​コ​リ​除​去​が可能。
・柄​が​ア​ル​ミ​製​なので、​本​体​ア​ー​ス​効​果付。
【用途】
・各​種​ベ​ル​ト​類​除​電​、​フ​ィ​ル​ム​除​電​、​ホ​コ​リ​除​去​な​ど​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)

コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)

    アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

    アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

      コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

      コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

        除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

        除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

          導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

          導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

            導電性異物除去具導電性ペタスティック

            導電性異物除去具導電性ペタスティック

              プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

              プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                導電性パーツキーパー

                導電性パーツキーパー

                  ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

                  ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

                    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                      導電自在仕切板

                      導電自在仕切板

                        プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                        プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

                          除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

                          除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アトム興産 スタック・アンド・オプティーク アトム興産 エクシール スタック・アンド・オプティーク アズワン スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 4,473円 14,405円 2,900円 14,500円 45,231円 18,425円 8,888円 1,761円 10,525円 33,600円 2,200円 8,483円 7,272円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具 - 導電性容器 静電気除去具 静電気除去具
                            材質1 柄:アルミ、樹脂、木 柄:アルミ無垢材 柄:木 柄:木、銅製テープ 柄:導電性樹脂 - 柄:木、銅製テープ - - - - 柄:プラスチック、銅製テープ 柄:木、銅製テープ
                            材質2 毛材:有機導電性ゴールド繊維 毛材:有機導電性ゴールド繊維 毛材:有機導電性ゴールド繊維 毛材:有機導電性ゴールド繊維 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - - - - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 毛材:有機導電性ゴールド繊維
                            線径(mm) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 - - - - - - 0.07 0.07
                            ブラシ長(mm) 100 160 - - 497 - - - - - - - 145

                            コンパクト除電ブラシ(アルミ柄タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            静電気除去
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/22
                            イオナイザーを使用してたが電気代を少しでも節約する為こちらの商品を使用しました。毛先が抜けたりせず除電効果もありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました