(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,231円
税込単価
49,754円

【特長】・把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です・どの部位も導電性があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • JANコード:
    4560237006627
  • トラスココード:
    307-3238
  • 質量(g):
    255.000
  • 材質1:
    柄:導電性樹脂
  • 材質2:
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm):
    0.07
  • ブラシ長(mm):
    497
  • タイプ:
    機械取付型
  • 全長(mm):
    500
  • 毛丈(mm):
    50
  • 毛幅(mm):
    8
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の2乗(Ω/□)
  • 特長:
    把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。本体にアース線用のホールが付いています。ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
  • 用途:
    静電気除去に。
  • 内容量:
    1本

型番

STAC751 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC751

1本
10

1個

45,231( 49,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です
・どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます
・本体にアース線用のホールが付いています
・ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています
【用途】
・静電気除去に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシの型番STAC751のページです。
型番STAC751に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

      竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

      竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

        アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

        アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

          プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

          プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

            除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

            除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

              スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

              スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

                除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                  ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                  ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                    アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

                    アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

                      ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

                      ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

                        ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                        ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                          プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                          プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 45,231円 33,600円 6,446円 14,405円 8,483円 7,272円 23,000円 14,500円 5,334円 7,676円 1,781円 6,900円 8,888円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   13日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 - - 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具
                            JANコード 4560237006627 - - 4560237006177 - 4560237006023 - - 4560237006306 4560237006238 - 4560237006511 -
                            トラスココード 307-3238 - - 831-4510 - 831-4513 - - 291-5430 831-4519 - 831-4514 -
                            質量(g) 255.000 - - 55 - 40.000 - - 13.000 10.000 - 70 -
                            材質1 柄:導電性樹脂 - - 柄:アルミ無垢材 柄:プラスチック、銅製テープ 柄:木、銅製テープ - 柄:木、銅製テープ 柄:竹 アルミテープ 柄:アルミ 柄:木 柄:木、銅製テープ

                            導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました