プッシュホック、鰐口双方を柄の部分に取り付け可能なグランドコード付ストロングカ...
半導体関連工場や、機器組立工場等で使用される製品。
ブラシ有効長×毛丈:70×25mm(全長270mm)(繊維径 0.15mm)
ブラシ有効長×毛丈:180×50mm(全長310mm)(繊維径 0.15mm)
ブラシ有効長×毛丈:140×30mm(全長270mm)(繊維径 0.15mm)
プッシュホック、鰐口双方を柄の部分に取り付け可能なグランドコード付ストロングカーボン除電ブラシ。
【特長】
・ナイロンに導電性カーボンブラック配合繊維「モノエイト」を使用(線径0.15mm)。
・基板の残渣除去、作業手袋をした現場にグランドコードでアースして作業効率アップ。
・耐熱性、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮する。
・グランドコードは人体保護のため、1MΩの抵抗が入っている。
【用途】
・基盤搭載前後の残渣除去、除電。
・クリーンルームでの使用にも向いている。