(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,245円 ~ 12,831円
税込価格
10,170円 ~ 14,114円

導電性樹脂(タキロン)を柄全体に使用した静電気対策異物除去具、ハケ型ストロング...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • 材質1:
    柄:導電性樹脂
  • 材質2:
    毛材:ストロングカーボン繊維
  • 線径(mm):
    0.15
  • タイプ:
    ハケ型
  • 毛丈(mm):
    40
  • 表面抵抗値(Ω):
    100
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

摩擦に強いストロングカーボン繊維を100%使用したハケ型除電ブラシ

ブラシの毛の部分に、ストロングカーボン繊維100%、柄の部分には伝導性樹脂を使用している製品。

ブラシの毛の部分に、ストロングカーボン繊維100%、柄の部分には伝導性樹脂を使用している製品。

使用例図。対象物に優しくなでるようにご使用ください。

使用例図。対象物に優しくなでるようにご使用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ブラシ長(mm)
全長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560237006634
307-3246
55
45
230
1本
10

1個

9,245( 10,170円 )

1日目

4560237006641
307-3254
70
60
240
1本
10

1個

11,036( 12,140円 )

1日目

4560237006658
307-3262
85
75
245
1本
10

1個

12,831( 14,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性樹脂(タキロン)を柄全体に使用した静電気対策異物除去具、ハケ型ストロングカーボン除電ブラシ。
【特長】
・ナイロンに導電性カーボンブラック配合繊維「モノエイト」を使用(線径0.15mm)。
・どこを握って作業してもアース機能があります。
・耐熱性、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮します。
【用途】
・基盤搭載前後の残渣除去、除電。
・クリーンルームでの使用にも向いている。
【仕様】
・表面抵抗値:10^2(Ω・cm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

    はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

    はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

      導電性異物除去具 転写シート

      導電性異物除去具 転写シート

        グランドコード付静電気除去ブラシ

        グランドコード付静電気除去ブラシ

          ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

          ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)

            導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

            導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

              アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

              アトム 異物除去具“ペタローラー”(導電性タイプ)

                ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                  導電性異物除去具導電性ペタスティック

                  導電性異物除去具導電性ペタスティック

                    ハケ型ゴールド除電ブラシ(木柄タイプ)

                    ハケ型ゴールド除電ブラシ(木柄タイプ)

                      静電気除去ワイピングクロス

                      静電気除去ワイピングクロス

                        静電気除去アームカバー

                        静電気除去アームカバー

                          アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

                          アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アトム興産 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アトム興産 スタック・アンド・オプティーク アトム興産 スタック・アンド・オプティーク アズワン トラスコ中山 アトム興産
                            通常価格 9,245円 11,800円 2,750円 10,715円 3,232円 45,231円 21,227円 5,334円 18,425円 4,225円 1,320円 4,267円 6,587円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 -
                            材質1 柄:導電性樹脂 柄:木、銅製テープ - 柄:プラスチック、銅製テープ、金具 毛材:ストロングカーボン繊維 柄:導電性樹脂 - 柄:竹 - 柄:木 - - -
                            材質2 毛材:ストロングカーボン繊維 毛材:ストロングカーボン繊維 - 毛材:ストロングカーボン繊維 柄:木または竹 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - 毛材:ストロングカーボン繊維 - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - - -
                            線径(mm) 0.15 0.3 - 0.15 0.3 0.07 - 0.3 - 0.07 - - -
                            タイプ ハケ型 - - プラスチック柄 - 機械取付型 - - - - - - -

                            導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どう使用すれば効果的に除電が出来ますか?
                            A
                            対象物にやさしくなでるようにブラシをかけてください。
                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            はい、できます。できればぬるま湯でブラシの毛の部分だけやさしく洗ってください。

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました