(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式除電装置 エアガン

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式除電装置 エアガン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,721円 16,181円
税込単価
19,493円 17,799円

【特長】・放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵(ノズルキャップA装着...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交流方式
  • 商品タイプ:
    ブロアタイプ
  • 除電方式:
    交流コロナ放電式
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.01~0.5
  • トラスココード:
    333-8916
  • 質量(g):
    410
  • 奥行(mm):
    165
  • 高さ(mm):
    169
  • 幅(mm):
    33
  • 特長:
    放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵(ノズルキャップA装着)しています。放電針は交換可能です。
  • 用途:
    フィルム・シートの製造行程。塗装・印刷の前処理行程。電子部品のアッセンブリー・検査工程。
  • イオンバランス:
    ±50V以下
  • エア流量:
    145NI/min(0.2MPa印加時)
  • 使用周囲温度(℃):
    0~40
  • 使用周囲湿度:
    5~70%(結露なきこと)
  • 内容量:
    1台

型番

AG-5-2500 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 放電針に直接触れないセーフティーデザインで、より安全に使用できます。
  • タングステン放電針:放電針にシシド独自のタングステンを採用しています。
  • 標準ケーブル長:2.5m
エア式除電装置 エアガン  使用イメージ

外形図

エア式除電装置 エアガン  外形図
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類交流方式商品タイプブロアタイプ
除電方式交流コロナ放電式使用空気圧力(MPa)0.01~0.5
トラスココード333-8916質量(g)410
奥行(mm)165高さ(mm)169
幅(mm)33特長放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵(ノズルキャップA装着)しています。放電針は交換可能です。
用途フィルム・シートの製造行程。塗装・印刷の前処理行程。電子部品のアッセンブリー・検査工程。イオンバランス±50V以下
エア流量145NI/min(0.2MPa印加時)使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度5~70%(結露なきこと)内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-5-2500

1台

1個

17,721円

16,181

( 17,799円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵(ノズルキャップA装着)しています
・放電針は交換可能です
【用途】
・フィルム・シートの製造行程
・塗装・印刷の前処理行程
・電子部品のアッセンブリー・検査工程

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式除電装置 エアガンの型番AG-5-2500のページです。
型番AG-5-2500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式除電装置 エアガン

エア式除電装置 エアガン

    静電気除去イオンビームガン G-7R-L

    静電気除去イオンビームガン G-7R-L

      エアーイオナイザー スポットタイプ

      エアーイオナイザー スポットタイプ

        静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1S

        静電気除去ハイパワーガンセット No.HPG-1S

          アズピュアDITガンイオナイザー

          アズピュアDITガンイオナイザー

            ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

            ベッセル 静電気除去ピンポイントノズル N‐3

              アースプレート ノズルタイプ

              アースプレート ノズルタイプ

                除電機"イオナイジングエアーガン"

                除電機"イオナイジングエアーガン"

                  除電器イオナイザー AD-1683

                  除電器イオナイザー AD-1683

                    イオンダスターオプションセット CA-30

                    イオンダスターオプションセット CA-30

                      イオナイザー F-90用電極

                      イオナイザー F-90用電極

                        イオンパーツクリーナー IPC-40

                        イオンパーツクリーナー IPC-40

                          除電器(イオナイザー) AD-1683

                          除電器(イオナイザー) AD-1683

                            メーカー シシド ベッセル DESCO JAPAN ベッセル アズワン ベッセル アズワン SIMCO(シムコジャパン) エー・アンド・デイ 東京硝子器械 ホーザン ベッセル ケニス
                            通常価格 17,721円 62,284円 13,104円 104,540円 50,706円 50,347円 4,800円 139,257円 49,401円 46,934円 1,600円 498,614円 52,380円
                            通常出荷日 11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   5日目   3日目   2日目   6日目  
                            種類 交流方式 交流方式 直流方式 交流方式 直流方式 - 直流方式 直流方式 直流方式 - - 交流方式 -
                            商品タイプ ブロアタイプ ガンタイプ スポットタイプ ガンタイプ ガンタイプ - ノズルタイプ ガンタイプ - - - ユニットタイプ -
                            除電方式 交流コロナ放電式 - - - - - - - - - - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.01~0.5 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 333-8916 - - - - - - - - - - - -

                            エア式除電装置 エアガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            除電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト