(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コテライザー用共通ガスボンベ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コテライザー用共通ガスボンベ

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
710円 ~ 1,060円
税込価格
781円 ~ 1,166円

【特長】・コテライザー専用共通ガスボンベです。【用途】・コテライザー専用共通ガ...

詳細情報を確認する

  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合コテ:
    60A、71、91A、90A、90B、90C、N-70A、N-70B、72A、82A、GT-01、GT-02
  • 材質1:
    ブタンガス
  • 材質2:
    スチール
  • 材質3:
    合成樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(ml)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4933505910597
276-5161
265
150.000

1個

710( 781円 )

1日目

4933505910603
276-5179
480
270.000

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザー専用共通ガスボンベです。
【用途】
・コテライザー専用共通ガスボンベ。
・適合コテ:60A、91A、91B、90A、90B、90C、N-70A、N-70B、72A、82A。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コテライザー用共通ガスボンベ

コテライザー用共通ガスボンベ

    ガス式はんだこて専用ガス

    ガス式はんだこて専用ガス

      130g パワーガス(ミニトーチ用)

      130g パワーガス(ミニトーチ用)

        グット 家庭用はんだこてセット30W

        グット 家庭用はんだこてセット30W

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

            “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

            “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

              “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

              “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

                袋ナット・保護パイプセット B3730

                袋ナット・保護パイプセット B3730

                  “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

                  “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

                    “コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

                    “コテライザー70・90オートII”用交換ホットブローチップ

                      メーカー コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) エスコ goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) 白光 コテライザー(宝商) コテライザー(宝商)
                      通常価格 710円 840円 830円 1,563円 991円 1,050円 1,713円 280円 1,713円 980円
                      通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                      単品/パック/セット 単品 - - - - - 単品 - - 単品
                      商品タイプ 関連品 - - - - - 関連品 - - ホットブローチップ
                      適合コテ 60A、71、91A、90A、90B、90C、N-70A、N-70B、72A、82A、GT-01、GT-02 - - - - - 150オート・150 - - -
                      材質1 ブタンガス - - - - - 快削鋼 - - 真鍮
                      材質2 スチール - - - - - ニッケルメッキ - - セラミック

                      コテライザー用共通ガスボンベのレビュー

                      評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                      コテライザー用
                      評価 4.0満足度:4.02022/08/08
                      使用中の物が無くなり購入しました。
                      あまり頻繫に使用する事がないので、サイズ的にもとても良いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コテライザー
                      評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                      手持ちのガスが無くなったので、この度は、このサイズを購入しました。サイズも大きくお得感があり満足しております。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コテライザーの燃料補給
                      評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                      純正ガス以外で使い続けると調子が悪くなるとの情報をみて本品にしました。使用頻度も高くないのでトラブル予防と故障した時の事を考えると安上がりになるかもしれません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ガスは純正品
                      評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                      ライターガスを使用すると、目詰まりが起こります。
                      高いですが、純正品をおすすめします。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました