(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,059円
税込単価
6,665円

【特長】・圧電式の自動着火機能を採用しました・はんだこて・熱風の2機能を持ち、...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    ガス式
  • 設定温度範囲(℃):
    500
  • 連続使用時間(分):
    75分
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • こて全長(mm):
    208
  • こて重量(g):
    66
  • JANコード:
    4933505941911
  • トラスココード:
    276-5110
  • 付属品:
    ホットブローチップ(91-01-52)、コテ先キャップ
  • 最高温度(℃):
    500(はんだこて)/650(ホットブロー)
  • 付属コテ先:
    91-01-01
  • ガス充填量(ml):
    14
  • 特長:
    圧電式の自動着火機能を採用しました。はんだこて・熱風機として使用可能です。
  • 用途:
    電気工事の配線。船舶無線の修理。熱収縮チューブの収縮。
  • 仕様:
    電気はんだこて15~60W相当

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91A

1個

6,059( 6,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧電式の自動着火機能を採用しました
・はんだこて・熱風の2機能を持ち、一回のガス充填で使用時間は約1時間・電気ゴテの15W~60Wに相当します
【用途】
・電気工事の配線
・船舶無線の修理
・熱収縮チューブの収縮

カタログ

 

Loading...

91Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセットの型番91Aのページです。
型番91Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット

      ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

      ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

        ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

        ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

          ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ

          ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ

            ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

            ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

                ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                  ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

                  ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

                    コテライザー コテ先オートミニ用先端

                    コテライザー コテ先オートミニ用先端

                      コテライザー こて先ハンディプロ用

                      コテライザー こて先ハンディプロ用

                        温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

                        温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

                          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商)
                            通常価格 6,059円 8,345円 13,671円 4,709円 6,228円 9,537円 12,717円 8,453円 9,089円 941円 941円 710円 270円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ステーション/直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 - 直結 - - - -
                            コードレス - - - -
                            電気式/ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 - - - -
                            設定温度範囲(℃) 500 500 530 500 250~400 250~500 510 450 500 - - - -
                            連続使用時間(分) 75分 120 150分 60 60 50分 70分 20分 120 - - - -

                            ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場作業
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/24
                            現場ではコンセントが近くにない場合が多いので非常に便利、また火力の調整もやりやすい。価格も安価で助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました