(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,671円
税込単価
15,038円

【特長】・圧電自動着火機能を採用しました。・強力なパワーで長時間使用できます。...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    ガス式
  • 設定温度範囲(℃):
    530
  • 連続使用時間(分):
    150分
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • こて全長(mm):
    302
  • こて重量(g):
    186
  • JANコード:
    4933505941829
  • トラスココード:
    276-5047
  • 付属品:
    コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
  • 最高温度(℃):
    530(はんだこて)/540(ホットブロー)
  • 付属コテ先:
    72-01-02
  • ガス充填量(ml):
    63
  • 特長:
    圧電自動着火機能を採用しました。強力なパワーで長時間使用できます。はんだこて・熱風機として使用可能です。電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮に適しています。
  • 仕様:
    電気はんだこて200W相当

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

82A

1個

13,671( 15,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧電自動着火機能を採用しました。
・強力なパワーで長時間使用できます。
・はんだこて・熱風機として使用可能です。
・電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮に適しています。
【用途】
・電気工事のはんだ付け。
・通信工事のはんだ付け。
・熱収縮チューブの収縮。

カタログ

 

Loading...

82Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オートの型番82Aのページです。
型番82Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

      平形はんだこて

      平形はんだこて

        ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

        ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

          ビット(HS-51用)

          ビット(HS-51用)

            標準はんだこて

            標準はんだこて

              はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

              はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

                SURE SC-40用ヒーター

                SURE SC-40用ヒーター

                  温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

                  温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

                    グット 替こて先 8C型 PX-401用

                    グット 替こて先 8C型 PX-401用

                      ユニットハンディプロ用エゼクター

                      ユニットハンディプロ用エゼクター

                        メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) 石崎電機製作所 コテライザー(宝商) ホーザン 石崎電機製作所 白光 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商)
                        通常価格 13,671円 12,717円 4,614円 6,059円 1,970円 4,800円 5,500円 550円 5,236円 1,000円 950円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                        ステーション/直結 直結 直結 直結 直結 - 直結 直結 - 直結 - -
                        コードレス - - - - - - - -
                        電気式/ガス式 ガス式 ガス式 電気式 ガス式 - 電気式 電気式 - 電気式 - -
                        設定温度範囲(℃) 530 510 - 500 - - - - - - -
                        連続使用時間(分) 150分 70分 - 75分 - - - - - - -

                        ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オートのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました