(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,717円
税込単価
13,989円

【特長】・はんだこて・熱風・トーチの3つの機能で様々な用途に幅広く対応できます...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    ガス式
  • 設定温度範囲(℃):
    510
  • 連続使用時間(分):
    70分
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • こて全長(mm):
    285
  • こて重量(g):
    190
  • JANコード:
    4933505966723
  • トラスココード:
    276-5144
  • 付属品:
    コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
  • 最高温度(℃):
    510(はんだこて)/630(ホットブロー)
  • 付属コテ先:
    72-01-07
  • ガス充填量(ml):
    63
  • 材質1:
    合成樹脂
  • 材質2:
    ステンレス
  • 材質3:
  • 特長:
    はんだこて・熱風機・トーチの3つの機能がよりパワーアップされています。コテライザー70を一段とパワーアップした強力タイプです。強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
  • 仕様:
    電気はんだこて200W相当

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72A

1個

12,717( 13,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだこて・熱風・トーチの3つの機能で様々な用途に幅広く対応できます
・コテライザー70を一段とパワーアップした強力タイプです
・強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます
【用途】
・電気工事のはんだ付け
・通信工事のはんだ付け
・銀ロウ付け作業

カタログ

 

Loading...

72Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150の型番72Aのページです。
型番72Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

      ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

      ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

        ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ

        ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ

          ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

          ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

            ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット

            ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                    電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

                    電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

                      デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                      デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                        はんだコテ スタンダード(0000-58-15)

                        はんだコテ スタンダード(0000-58-15)

                          標準はんだこて

                          標準はんだこて

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) 白光 東京硝子器械 石崎電機製作所
                            通常価格 12,717円 13,671円 4,709円 6,228円 9,537円 8,345円 6,059円 9,089円 8,453円 2,813円 12,540円 2,026円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   9日目   1日目~  
                            ステーション/直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 - 直結 - - 直結
                            コードレス - - - -
                            電気式/ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 電気式 - - 電気式
                            設定温度範囲(℃) 510 530 500 250~400 250~500 500 500 500 450 480 - - -
                            連続使用時間(分) 70分 150分 60 60 50分 120 75分 120 20分 - - - -

                            ガス式コードレスはんだこて コテライザー150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました