(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット
  • 数量スライド割引

ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット (レビュー)

通常価格(税別)
8,345円 ~ 12,502円
税込価格
9,180円 ~ 13,752円
通常出荷日
1日目
【特長】
・コテライザー70をベースに圧電式の自動着火機能を採用しました。
・はんだこて・熱風機として使用可能です。
【用途】
・電気工事のはんだ付け。
・通信工事のはんだ付け。
・熱収縮チューブの収縮。

ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線どうしの結線に利用
    評価 4.0満足度:4.02019/09/30
    ガスでも電気でもそうだが気温が低いとなりにくい。
    これはパワーがあるので気温が低くても使用できる。
    ただ、私自身の手が小さいので通常はミニタイプを利用している。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット

ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート A・B・Cセット

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

    ガス式コードレスはんだこて コテライザー オートミニAセット

      ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

      ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

        ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

        ガス式L型コードレスはんだこて コテライザー90オート2タイプ

          ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ

          ガス式L型コードレスはんだこて コテライザーオートミニ

            ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

            ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー70 Aセット・Bセット

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                  ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ”(鉛フリーはんだ対応)

                    コテライザー こて先ハンディプロ用

                    コテライザー こて先ハンディプロ用

                      ステーション型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応・窒素ガス対応) 交換コテ先

                      ステーション型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応・窒素ガス対応) 交換コテ先

                        温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

                        温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

                          コテライザー コテ先オートミニ用先端

                          コテライザー コテ先オートミニ用先端

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商)
                            通常価格 8,345円 6,059円 13,671円 9,537円 6,228円 4,709円 12,717円 9,089円 8,453円 941円 2,500円 710円 941円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            ステーション/直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 直結 - - - - -
                            コードレス - - - -
                            電気式/ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 ガス式 - - - -
                            設定温度範囲(℃) 500 500 530 250~500 250~400 500 510 500 450 - - - -
                            連続使用時間(分) 120 75分 150分 50分 60 60 70分 120 20分 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。