(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸はんだ ステクロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

糸はんだ ステクロン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,039円 ~ 13,230円
税込価格
13,243円 ~ 14,553円

【特長】・非腐食性で、フラックス残渣の絶縁性が高い、やに入りはんだです。・作業...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    巻きはんだ
  • 鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ:
    鉛入りはんだ
  • フラックス(やに):
    フラックス入り
  • 成分:
    合金組成:すず含有率60%、鉛40%
  • 融点(℃):
    183~190
  • 正味重量(g):
    1000
  • 特長:
    非腐食性で、フラックス残渣の絶縁性が高い、やに入りはんだです。作業性が非常に良く、従来、やに入りはんだではんだ付けできなかった母材にも適用可能です。高活性剤のため優れたぬれ性と共に、はんだ粒の飛散が非常に少ないタイプです。ニッケル・ステンレス(SUS304)などの難母材対応タイプです。
  • 用途:
    難母材・各種メッキ部品の配線、接続。
  • フラックス:
    MIL-RA級、JIS B級

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
4562155670324
116-6735

1個

12,256( 13,482円 )

4日目

1
4562155670331
116-6743

1個

12,039( 13,243円 )

2日目

1.2
4562155670348
116-6751

1個

12,088( 13,297円 )

1日目

1.6
4562155670355
116-6760

1個

13,230( 14,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非腐食性で、フラックス残渣の絶縁性が高い、やに入りはんだです。
・作業性が非常に良く、従来、やに入りはんだではんだ付けできなかった母材にも適用可能です。
・高活性剤のため優れたぬれ性と共に、はんだ粒の飛散が非常に少ないタイプです。
・ニッケル・ステンレス(SUS304)などの難母材対応タイプです。
【用途】
・難母材・各種メッキ部品の配線、接続。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

糸はんだ ステクロン

糸はんだ ステクロン

    鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

    鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

      鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

      鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

        糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

        糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

          糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

          糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

            リール巻ハンダスペリオットRA

            リール巻ハンダスペリオットRA

              スペリオット 無洗浄ハンダ

              スペリオット 無洗浄ハンダ

                やに入りはんだ KR-19(Sn60)

                やに入りはんだ KR-19(Sn60)

                  やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

                  やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

                    鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

                    鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

                      糸ハンダ SWシリーズ

                      糸ハンダ SWシリーズ

                        メーカー 石川金属 石川金属 日本スペリア 石川金属 石川金属 エンジニア エンジニア 日本アルミット 日本アルミ 石川金属 エンジニア
                        通常価格 12,039円 13,672円 13,156円 9,610円 9,261円 12,151円 1,092円 8,269円 14,388円 13,112円 7,396円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                        形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 棒はんだ(丸棒状) 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ
                        鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ - 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ -
                        フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り - フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り -
                        成分 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成:すず含有率50%、鉛50% - 合金組成(すず:60%、鉛:40%) 合金組成(すず:60%、鉛:40%) 合金組成(すず:60%、鉛:40%) 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) -
                        融点(℃) 183~190 217~220 227 183~190 183~215 - - 183~190 183~190 217~220 -

                        糸はんだ ステクロンのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        各種半田付
                        評価 5.0満足度:5.02023/08/01
                        少し安くなっていたので購入しました。
                         
                        ぬれ性が良く、飛散が無い 非常に良い製品です。
                        ステンレスの半田にも使えるようですが
                        まだ試していません。
                         
                        問題は価格ですが やはりちょっと高いです。
                        もう少し安くても良く似た性能の商品がありますので
                        リピートはたぶんしないと思います。
                        作業性は最高なのですが・・・

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました