(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3
  • 数量スライド割引

糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3 (レビュー)

通常価格(税別)
7,963円 ~ 13,622円
税込価格
8,759円 ~ 14,984円
通常出荷日
1日目
【特長】
・フラックスやはんだの飛散がなく精密電子機器類のはんだ付けや自動はんだ付けラインに最適です。
・絶縁抵抗値の高いA等級洗浄レスタイプのフラックス入りです。
【用途】
・精密電子機器の後付修正用。ロボットはんだ付け作業に最適。

糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    半田付け
    評価 5.0満足度:5.02021/12/09
    今まで使っていた他社製品より若干半田の のりと言うか ぬれが
    良くないようですが 比較しない限り気にならない差です。
    無洗浄対応のヤニのせいだと思われますが
    そのヤニも無洗浄と言う点ではかなり良いので
    当分使い続けたいと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    DIP部品の半田付け
    評価 5.0満足度:5.02019/07/30
    0.6ミリを購入。TH径0.8ミリ程度のDIP部品には半田量とフラックスの量のバランスがよくランドの部品面への半田上がりが良い感じになります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3

糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3

    糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

    糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

      糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

      糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

        糸はんだ ステクロン

        糸はんだ ステクロン

          鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48

          鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48

            汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C

            汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C

              糸ハンダ SWシリーズ

              糸ハンダ SWシリーズ

                メーカー 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属 日本アルミット スペリア エンジニア
                通常価格 7,963円 9,261円 9,610円 12,039円 18,093円 11,604円 7,396円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目~  
                形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ - 巻きはんだ
                鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ -
                フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り - -
                成分 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成:すず含有率50%、鉛50% 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成:すず含有率60%、鉛40% - 合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) -
                融点(℃) 183~190 183~215 183~190 183~190 217~220 227 -

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。