(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RH5016
糸はんだ スーパーロヂン 50GXB イトハンダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,261円
税込単価
10,187円

【特長】・スリットがないためφ0.2mmの線径まで加工可能で精密電子部品に最適...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    巻きはんだ
  • 鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ:
    鉛入りはんだ
  • フラックス(やに):
    フラックス入り
  • 成分:
    合金組成:すず含有率50%、鉛50%
  • 融点(℃):
    183~215
  • 正味重量(g):
    1000
  • 特長:
    スリットがないためφ0.2mmの線径まで加工可能で精密電子部品に最適です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。発煙も少なくほとんど無臭です。
  • 用途:
    電気・電子機器の配線・接続。
  • フラックス:
    MIL-RA級、JIS B級

Loading...

 
カタログを表示

RH5016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH5016

1.6
4562155670089
116-6590

1個

9,261( 10,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリットがないためφ0.2mmの線径まで加工可能で精密電子部品に最適です。
・長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。
・発煙も少なくほとんど無臭です。
【用途】
・電気・電子機器の配線・接続。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸はんだ スーパーロヂン 50GXBの型番RH5016のページです。
型番RH5016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

糸はんだ スーパーロヂン 50GXB

    糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3

    糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3

      糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

      糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

        糸はんだ ステクロン

        糸はんだ ステクロン

          汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C

          汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C

            鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48

            鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48

              メーカー 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属 スペリア 日本アルミット
              通常価格 9,261円 7,963円 9,610円 12,039円 11,604円 18,093円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目~   1日目  
              形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ - 巻きはんだ
              鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ
              フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り - フラックス入り
              成分 合金組成:すず含有率50%、鉛50% 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) -
              融点(℃) 183~215 183~190 183~190 183~190 227 217~220

              糸はんだ スーパーロヂン 50GXBのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              RH5010
              RH5012
              RH5020
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              線径
              (mm)
              JANコード トラスココード

              9,566円

              ( 10,523円 )
              1個 あり

              1日目

              14562155670065116-6573

              9,367円

              ( 10,304円 )
              1個 あり

              1日目

              1.24562155670072116-6581

              9,472円

              ( 10,419円 )
              1個 あり

              1日目

              24562155670096116-6603

              はんだカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました