(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,672円 ~ 27,295円  特別価格 
税込価格
15,039円 ~ 30,025円  特別価格 

【特長】・難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。・ステンレス...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • 鉛フリーやに入りはんだです。
  • 電気部品用です。
  • ぬれ性が高く、はんだ付けが難しい母材へのはんだ付けが可能です。
【特長】
  • 黄銅、ステンレス、ニッケルなどのはんだ付けが難しい母材に対してもはんだ付けが可能です。
  • 同シリーズの製品中で、最もぬれ性が良好な製品です。
【用途】
  • はんだコテでステンレスの電子部品に対してはんだ付けできます。
  • フラックスを充填しておりますので、別途液体フラックスを使用する必要はありません。
  • 無洗浄タイプなので、はんだ付け後は洗浄する必要はありません。

 

特許・証明書情報

RoHS対応品

注意・禁止事項

  • はんだ付け作業を行う場合は、必ず、局所排気設備を備えた場所で行ってください。
  • 作業者は、必ず、作業の用途に適合した保護具を着用してください。(保護具:作業着・作業帽子・手袋・安全靴・保護眼鏡・防塵、防臭マスク等)
  • 万一、はんだ、又は、フラックスが作業者に付着した場合は、速やかに処置をしてください。
  • はんだ付け作業後は、うがい及び手洗いを十分行ってください。
  • はんだを高温で使用される場合は、有毒なヒュームが発生する場合があるので、十分注意して作業を行ってください。
  • はんだ付け対象部品、母材に合わせて、はんだの外径、はんだこて、はんだ付け温度、はんだ量など、最適なはんだ付け条件を設定して作業をしてください。はんだ付け条件により、はんだ付けの品質に影響を及ぼす場合があります。

開発者からのコメント

特殊活性剤の使用により、強力なぬれ性を持ちながら、はんだ付け後のフラックス洗浄が不要です。

メーカー紹介

大阪にあるはんだメーカーです。やに入りはんだやソルダペーストなどを製造しております。アルミやステンレスへはんだ付けできるはんだなど、ユニークな製品も取り扱っております。

商品情報を表示

型番リスト

型番
線径(mm)
正味重量(g)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
500
4562155680217
274-1849
10

1個

13,672( 15,039円 )

1日目

0.6
500
4562155680224
274-1857
10

1個

14,245円

13,465

( 14,812円 )

2日目

0.8
1000
4562155680231
274-1865
10

1個

26,948円

24,953

( 27,448円 )

1日目

1
1000
4562155680248
274-1873
10

1個

27,163( 29,879円 )

1日目

1.2
1000
4562155680255
274-1881
10

1個

27,228( 29,951円 )

1日目

1.6
1000
4562155680262
274-1890
10

1個

27,295円

22,420

( 24,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
・ステンレス(SUS304)・ニッケルなどの難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
【用途】
・難母材・各種メッキ部品への配線・接続。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

    糸はんだ ステクロン

    糸はんだ ステクロン

      鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3MRK3

      鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3MRK3

        鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

        鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

          リール巻ハンダスペリオットRA

          リール巻ハンダスペリオットRA

            やに入りはんだ KR-19(Sn60)

            やに入りはんだ KR-19(Sn60)

              鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48

              鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48

                糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

                糸はんだ スーパーロヂン 60GXB

                  鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

                  鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

                    糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3

                    糸はんだ スーパーロヂン 60GXM3

                      やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

                      やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

                        メーカー 石川金属 石川金属 石川金属 石川金属 エンジニア 日本アルミット 日本アルミット 石川金属 日本スペリア 石川金属 日本アルミ
                        通常価格 13,672円 12,039円 15,012円 13,112円 7,620円 8,269円 18,093円 9,610円 13,156円 7,963円 14,388円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                        形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ
                        鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ - 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ 鉛入りはんだ
                        フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り - フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り フラックス入り
                        成分 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) - 合金組成(すず:60%、鉛:40%) - 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 合金組成:すず含有率60%、鉛40% 合金組成(すず:60%、鉛:40%)
                        融点(℃) 217~220 183~190 217~220 217~220 - 183~190 217~220 183~190 227 183~190 183~190

                        鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        普段づかいのはんだに
                        評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                        以前に使用していたはんだがなくなったので、新たに購入しました。
                        Pbフリーのタイプです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はんだカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました