【特長】・無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。【用途】・...
本製品は、はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
水及び油類をはんだの表面に絶対に付けないでください。
幼児の手のとどく所に置かないでください。
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3MRK3の型番J3MRK3-16のページです。
型番J3MRK3-16に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
J3MRK3-05 |
J3MRK3-06 |
J3MRK3-08 |
J3MRK3-10 |
J3MRK3-12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 線径 (mm) | 正味重量 (g) | JANコード | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,933円 ( 17,526円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 0.5 | 500 | 4562155680125 | 274-1644 | |
15,012円 ( 16,513円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 0.6 | 500 | 4562155680132 | 274-1652 | |
29,317円 ( 32,249円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 0.8 | 1000 | 4562155680149 | 274-1661 | |
28,872円 ( 31,759円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 1 | 1000 | 4562155680156 | 274-1679 | |
18,095円 ( 19,905円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 1.2 | 1000 | 4562155680163 | 274-1687 |