(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:J3ARK3-08
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3 イトハンダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,310円 23,386円
税込単価
28,941円 25,725円

【特長】・環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。・フラックスの飛散がなく...

詳細情報を確認する

型番

J3ARK3-08 解除

Loading...

注意・禁止事項

本製品は、はんだ付け以外の用途には、使用しないでください。
水及び油類をはんだの表面に絶対に付けないでください。
幼児の手のとどく所に置かないでください。

商品情報を表示

J3ARK3-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
正味重量(g)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J3ARK3-08

0.8
1000
4562155680057
274-1750
10

1個

26,310円

23,386

( 25,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
・フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
【用途】
・電気・電子機器の配線・接続。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3の型番J3ARK3-08のページです。
型番J3ARK3-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3

    鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3MRK3

    鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3MRK3

      鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

      鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3

        メーカー 石川金属 石川金属 石川金属
        通常価格 13,112円 15,012円 13,672円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
        形状 巻きはんだ 巻きはんだ 巻きはんだ
        鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ
        フラックス(やに) フラックス入り フラックス入り フラックス入り
        成分 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
        融点(℃) 217~220 217~220 217~220

        鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        J3ARK3-05
        J3ARK3-06
        J3ARK3-10
        J3ARK3-12
        J3ARK3-16
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?線径
        (mm)
        正味重量
        (g)
        JANコード トラスココード

        15,026円

        ( 16,529円 )
        1個 あり

        1日目

        100.55004562155680033274-1733

        13,112円

        ( 14,423円 )
        1個 あり

        1日目

        100.65004562155680040274-1741

        27,473円

        ( 30,220円 )
        1個 -

        1日目

        10110004562155680064274-1768

        26,933円

        ( 29,626円 )
        1個 あり

        1日目

        101.210004562155680071274-1776

        26,967円

        ( 29,664円 )
        1個 あり

        1日目

        101.610004562155680088274-1784

        はんだカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました