(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,292円
税込単価
4,721円

スチール製の液体輸送保管容器。【特長】・内容液を充填後は、特別な治具を使用しな...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • 材質:
    金属
  • 色:
  • 内径(mm):
    272
  • 高さ(mm):
    370
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    460-1467
  • 板厚(mm):
    0.4
  • 質量(kg):
    1.7
  • 詳細材質:
    ティンフリースチール(JIS G 3315)
  • 天板形状:
    クローズタイプ
  • 積載荷重(kg):
    約200
  • 内容量:
    1缶

(i)ご注意

  • 容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。

型番

80516-10 解除

Loading...

製品仕様

商品の外観

商品の外観

  • クローズタイプ
  • 内側サビ止めコーティング付
  • 積載荷重:約200kg
  • 色:白
  • 容量:20L
  • 高さ:370mm
  • 内径:272mm
  • 板厚:0.4mm
  • 質量:1.7kg
  • 材質:ティンフリースチール(JIS​G​3315)
  • 製造国:日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80516-10

1缶
10

2個

4,292( 4,721円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチール製の液体輸送保管容器。
【特長】
・内容液を充填後は、特別な治具を使用しなくても付属のキャップを手で装着することで梱包が終了
・天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプ
・段ボール、木箱など外装が不要
【用途】
・塗料、オイルなど液体を充填するための容器に最適
・主に液体用容器

(i)ご注意

  • 容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)の型番80516-10のページです。
型番80516-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

    高密度ポリエチレン内装缶

    高密度ポリエチレン内装缶

      ステンレスペール缶BT-20

      ステンレスペール缶BT-20

        小型密閉容器 容量 1~6L

        小型密閉容器 容量 1~6L

          ポリペール缶 1L・2L

          ポリペール缶 1L・2L

            ステンレスバケツ 13L・15L・18L

            ステンレスバケツ 13L・15L・18L

              JP コック付きブレーキオイル缶

              JP コック付きブレーキオイル缶

                ラミネートペール缶 BT-20

                ラミネートペール缶 BT-20

                  SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                  SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                    テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                    テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                      缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                      缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                        樹脂ペール缶 サンペール フタ

                        樹脂ペール缶 サンペール フタ

                          バンドタイプペール缶用

                          バンドタイプペール缶用

                            メーカー ジャパンペール ジャパンペール ジャパンペール DICプラスチック アサヒペン トラスコ中山 ジャパンペール ジャパンペール アクアシステム ジャパンペール アクアシステム 三甲 ジャパンペール
                            通常価格 4,292円 7,670円 15,779円 1,034円 320円 7,200円 7,675円 4,193円 16,334円 3,944円 5,001円 677円 580円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目~   2日目~   1日目~   9日目   18日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   9日目  
                            容量(L) 20 21~ 20 ~9 ~9 10~19 - 20 - - - - -
                            材質 金属 金属 金属 プラスチック プラスチック 金属 - 金属 金属 - 金属 プラスチック -
                            金属色 - - - - - - - - -
                            内径(mm) 272 286 286 - - - - 286 - 286 - - 300
                            高さ(mm) 370 413 367 - - - - 361 - - - - -

                            タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガソリンやシンナーを入れてもいいですか?
                            A
                            この容器は缶の内面をニスコートしてありますので、有機溶剤等で内面ニスが剥離する可能性があります。また、この容器は危険物運搬容器ではありませんので、ガソリンやシンナーの保管・輸送はしないでください。別の危険物運搬容器を選定してください。
                            Q 容器は複数回使用できますか。
                            A
                            複数回使用できそうな構造ですが、ペール缶は1WAY容器です。

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました