(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミネートペール缶 BT-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラミネートペール缶 BT-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,193円
税込単価
4,612円

取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けるバンドタイプのラミネート...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • 材質:
    金属
  • 色:
  • 内径(mm):
    286
  • 高さ(mm):
    361
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    460-1475
  • 板厚(mm):
    0.4
  • 質量(kg):
    1.86
  • 詳細材質:
    ティンフリースチール(JIS G 3315)
  • 材質:内装:
    ポリエチレンフィルム(LLDPE)
  • 天板形状:
    オープンバンドタイプ
  • 積載荷重(kg):
    約200
  • イヤー強度(N):
    約600
  • 内容量:
    1缶

(i)ご注意

  • 保管は屋内にて行って下さい。内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。

型番

83127-10 解除

Loading...

ラミネートペール缶の詳細

  • 容量:20L、高さ:361mm
  • 詳細材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)
  • イヤー強度:約600N
  • 材質:金属
  • 材質:内装ポリエチレンフィルム(LLDPE)
  • 板厚:0.4mm、色:紺
  • 天板形状:オープンバンドタイプ
  • 内径:286mm、質量:1.86kg、積載荷重約200kg

注意・禁止事項

  • 保管は屋内にて行ってください。
  • 内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。
  • ※ 100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。
  • ※ 内容物を攪拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

83127-10

1缶
10

5個

4,193( 4,612円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けるバンドタイプのラミネートペール缶。
【特長】
・天板にはガスケットが装着
・内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
・溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより、高度の防錆力をもたせております
・イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました
【用途】
・エマルジョン系内容物に
・腐食性のある内容物での収納容器として、ポリ袋なしでも充填可能
・内面コート剤(エポキシ系塗料)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているようなものの収納

(i)ご注意

  • 保管は屋内にて行って下さい。内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラミネートペール缶 BT-20の型番83127-10のページです。
型番83127-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミネートペール缶 BT-20

ラミネートペール缶 BT-20

    ステンレスペール缶BT-20

    ステンレスペール缶BT-20

      小型密閉容器 容量 1~6L

      小型密閉容器 容量 1~6L

        ステンレスバケツ 13L・15L・18L

        ステンレスバケツ 13L・15L・18L

          ポリペール缶 1L・2L

          ポリペール缶 1L・2L

            高密度ポリエチレン内装缶

            高密度ポリエチレン内装缶

              樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

              樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

                ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

                ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

                  JP コック付きブレーキオイル缶

                  JP コック付きブレーキオイル缶

                    タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                    タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                      樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

                        テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                        テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                          SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                          SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                            メーカー ジャパンペール ジャパンペール DICプラスチック トラスコ中山 アサヒペン ジャパンペール 三甲 アステージ ジャパンペール ジャパンペール 三甲 ジャパンペール アクアシステム
                            通常価格 4,193円 15,779円 1,034円 7,200円 320円 7,670円 743円 1,164円 7,675円 4,292円 650円 3,944円 16,334円
                            通常出荷日 18日目   9日目   1日目~   1日目~   2日目~   9日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   9日目   1日目  
                            容量(L) 20 20 ~9 10~19 ~9 21~ ~9 - - 20 - - -
                            材質 金属 金属 プラスチック 金属 プラスチック 金属 プラスチック - - 金属 プラスチック - 金属
                            金属色 - - - - - - - - -
                            内径(mm) 286 286 - - - 286 - - - 272 - 286 -
                            高さ(mm) 361 367 - - - 413 - - - 370 - - -

                            ラミネートペール缶 BT-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ペール缶に内容物を入れた状態で攪拌してもいいですか。
                            A
                            おすすめいたしません。
                            Q 高温の内容物を充填してもいいですか。
                            A
                            内面に融着しているフィルムが軟化するおそれがありますので、常温で充填してください。

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました