(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスペール缶BT-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスペール缶BT-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,779円
税込単価
17,357円

【特長】・耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です【用...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • 材質:
    金属
  • 色:
    金属色
  • 内径(mm):
    286
  • 高さ(mm):
    367
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    460-1513
  • 板厚(mm):
    0.4
  • 質量(kg):
    1.86
  • 詳細材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 天板形状:
    オープンバンドタイプ
  • 積載荷重(kg):
    約200
  • イヤー強度(N):
    約600

(i)ご注意

  • 屋内で保管してください。

型番

98411-10 解除

Loading...

図面・部品図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

98411-10

10

1個

15,779( 17,357円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です
【用途】
・内面塗装の必要がありませんので、臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に適しています

(i)ご注意

  • 屋内で保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスペール缶BT-20の型番98411-10のページです。
型番98411-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスペール缶BT-20

ステンレスペール缶BT-20

    ダイテナー12LS本体

    ダイテナー12LS本体

      バンドタイプペール缶用

      バンドタイプペール缶用

        高密度ポリエチレン内装缶

        高密度ポリエチレン内装缶

          小型密閉容器 容量 1~6L

          小型密閉容器 容量 1~6L

            ポリペール缶 1L・2L

            ポリペール缶 1L・2L

              樹脂ペール缶 サンペール フタ

              樹脂ペール缶 サンペール フタ

                テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                  タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                  タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                    ラミネートペール缶 BT-20

                    ラミネートペール缶 BT-20

                      ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                      ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                        JP コック付きブレーキオイル缶

                        JP コック付きブレーキオイル缶

                          ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                          ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                            メーカー ジャパンペール DICプラスチック ジャパンペール ジャパンペール DICプラスチック アサヒペン 三甲 ジャパンペール ジャパンペール ジャパンペール トラスコ中山 ジャパンペール トラスコ中山
                            通常価格 15,779円 1,650円 580円 7,670円 1,034円 320円 677円 3,944円 4,292円 4,193円 7,200円 7,675円 1,485円
                            通常出荷日 9日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   2日目~   1日目   9日目   9日目   18日目   1日目~   9日目   1日目  
                            容量(L) 20 - - 21~ ~9 ~9 - - 20 20 10~19 - -
                            材質 金属 - - 金属 プラスチック プラスチック プラスチック - 金属 金属 金属 - 金属
                            金属色 - - - - - - - - -
                            内径(mm) 286 - 300 286 - - - 286 272 286 - - -
                            高さ(mm) 367 - - 413 - - - - 370 361 - - -

                            ステンレスペール缶BT-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました