(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,947円
税込単価
28,542円

浅型段ボール、バックインコンテナのどちらにも対応できるスタンドです。組立はとて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター:
  • JANコード:
    4962286901296
  • トラスココード:
    431-3747
  • 質量(g):
    6000.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    車輪:PP・EVA
  • 傾斜可能角度:
    58
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    940
  • 左右側転倒角度(度):
    58
  • 適用本数(本):
    1
  • 幅(mm):
    545
  • 特長:
    浅型段ボール、バックインコンテナのどちらにも対応できるスタンドです。組立はとても簡単です。9段階の角度保持機能付で用途に合わせて便利にご使用頂けます。
  • 用途:
    工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-20

1台

1個

25,947( 28,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

浅型段ボール、バックインコンテナのどちらにも対応できるスタンドです。組立はとても簡単です。9段階の角度保持機能付で用途に合わせて便利にご使用頂けます。工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンドの型番BC-20のページです。
型番BC-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

    缶スタンド(ペール缶用)

    缶スタンド(ペール缶用)

      缶スタンド(一斗缶用)

      缶スタンド(一斗缶用)

        一斗缶スタンド

        一斗缶スタンド

          ペール缶スタンド

          ペール缶スタンド

            廃液回収トレーワゴン

            廃液回収トレーワゴン

              ドラム缶トロリー

              ドラム缶トロリー

                一斗缶保管キャリー

                一斗缶保管キャリー

                  ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

                  ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

                    カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                    カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                      580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

                      580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

                        75mm 自在キャスター(EA520H-1,-2用)

                        75mm 自在キャスター(EA520H-1,-2用)

                          ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

                          ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

                            メーカー MECHANICS(ダイヤ精工) MECHANICS(ダイヤ精工) MECHANICS(ダイヤ精工) MECHANICS(ダイヤ精工) MECHANICS(ダイヤ精工) アズワン エスコ アズワン 大阪タイユー 神戸車輛製作所 エスコ エスコ サカエ
                            通常価格 25,947円 36,454円 35,018円 14,868円 14,966円 18,372円 58,200円 14,804円 250,000円 228,045円 145,330円 6,060円 56,209円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   39日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 運搬車 二輪運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車
                            本体材質 スチール製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体
                            キャスター - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4962286901296 - - - - - - - - - - - -

                            浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました