(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

缶スタンド(一斗缶用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

缶スタンド(一斗缶用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,018円 ~ 53,900円
税込価格
38,520円 ~ 59,290円

らくらく安全給油、傾けるだけでOKな安全で経済的で清潔なドラム缶運搬車。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    ハンドル:PVC
  • 奥行(mm):
    460
  • 適合容器:
    一斗缶
  • 特長:
    サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
  • 用途:
    工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
  • 仕様:
    ポリ蛇口付(φ40mm)
  • 本体材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

缶スタンドの外観

組立ては簡単

レンチとドライバーさえあれば簡単に組み立てられる。

缶のセットはワンタッチ

缶は収納リング内に上から入れるだけでピッタリ収まる。あとは脱落防止用ストッパーで缶を固定するだけ。

給油はハンドルを傾けるだけ

給油は専用ハンドルを傾けるだけでOK。持ち上げる手間も無く、労力軽減・楽々作業。

ポリ蛇口付き

ポリ蛇口付きだから油等のこぼれ、たれ、もなく確実に容器に給油できとても経済的で清潔な作業が可能となる。

キャスター付き

移動式だからいつでもどこでも運搬可能。

缶スタンドの外観

KK-18S

適用本数:1本
幅×奥行×高さ:580×460×940mm
キャスター:有
左右側転傾角度:58度
質量:4.6kg

KK-18WS

適用本数:2本
幅×奥行×高さ:545×460×1,240mm
キャスター:なし
左右側転傾角度:72度
質量:8.3kg

商品情報を表示

型番リスト

型番
キャスター
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質3
傾斜可能角度
高さ(mm)
左右側転倒角度(度)
適用本数(本)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4962286901234
431-3755
4600.0
車輪:PP・EVA
58
940
58
1
580
1台

1個

35,018( 38,520円 )

1日目

なし
4962286901272
431-3763
8300.0
-
72
1240
72
2
545
1台

1個

53,900( 59,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

らくらく安全給油、傾けるだけでOKな安全で経済的で清潔なドラム缶運搬車。
【特長】
・サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製。
・組立が簡単。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付(​Φ​4​0(直径40​m​m​))。
・材質は​本​体​:​ス​チ​ー​ル​、ハ​ン​ド​ル​ : ​P​V​C、​車​輪​ : P​P​・​E​V​A。
【用途】
・工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
・食品工場、クリーンルームなどで製造・研究する工場・研究所など。
・出汁・醤油などの調味料、塗料、シンナー、農薬、液体肥料などで一斗缶形状のものに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

缶スタンド(一斗缶用)

缶スタンド(一斗缶用)

    一斗缶スタンド

    一斗缶スタンド

      ペール缶スタンド

      ペール缶スタンド

        缶スタンド(ペール缶用)

        缶スタンド(ペール缶用)

          TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

          TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

            ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

            ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

              ハンドドラムリフト HDD250

              ハンドドラムリフト HDD250

                ドラム缶起こし器

                ドラム缶起こし器

                  廃液回収トレーワゴン

                  廃液回収トレーワゴン

                    カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                    カンベドラム缶運搬車ステンレス製

                      ステンレス 受皿

                      ステンレス 受皿

                        浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

                        浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

                          円形ドラム台車 オプション 受皿

                          円形ドラム台車 オプション 受皿

                            メーカー MECHANICS(ダイヤ精工) MECHANICS(ダイヤ精工) MECHANICS(ダイヤ精工) MECHANICS(ダイヤ精工) トラスコ中山 大阪タイユー 京町産業車輌 大阪タイユー アズワン 神戸車輛製作所 サカエ MECHANICS(ダイヤ精工) サカエ
                            通常価格 35,018円 14,868円 14,966円 36,454円 26,804円 322,532円 450,330円 19,800円 18,372円 228,045円 29,753円 25,947円 9,165円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目   5日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体材質 ステンレス製 スチール製 スチール製 ステンレス製 ステンレス製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 - ステンレス製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - 本体 オプション 本体 - オプション 本体 オプション
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) 本体:スチール 本体:スチール 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - - - 本体:スチール -
                            材質2 ハンドル:PVC - - ハンドル:PVC - - - - - - - 車輪:PP・EVA -

                            缶スタンド(一斗缶用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 2段式にキャスターはつけられますか。
                            A
                            安全性の観点より、一段式でのご用意のみとなっております。
                            Q ペール缶と一斗缶を併用できますか。(2段式使用時)
                            A
                            弊社オプション(別途)缶スタンドホルダーをご用意しております。 例:上段:一斗缶、下段:ペール缶

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました