(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルビーキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エルビーキャリー

通常単価(税別)
118,170円
税込単価
129,987円

【特長】・安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
  • キャスター径(mm):
    300
  • ハンドル高さ(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    320
  • 長さ(mm):
    800
  • 幅(mm):
    700

型番

LBC807N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
組立目安
トラスココード
質量(g)
適合ストッパー
特長
用途
ハンドル表面処理材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBC807N

1人20分
467-5801
78000.0
-
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
工事現場。倉庫物流。農業。
三価クロメートメッキ仕上げ
組立式 逆ハンドル仕様 最小回転半径2.3m
1台

1個

118,170( 129,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。
・悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
【用途】
・工事現場。
・倉庫物流。
・農業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルビーキャリーの型番LBC807Nのページです。
型番LBC807Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルビーキャリー

エルビーキャリー

    HARAX 愛菜号 CH-1500NA

    HARAX 愛菜号 CH-1500NA

      HARAX 愛菜号 CH-1500A

      HARAX 愛菜号 CH-1500A

        HARAX 愛菜号 CH-500-35T

        HARAX 愛菜号 CH-500-35T

          ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

          ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車(プレミアム・エコ対応)(600×900)専用

            ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

            ペダルブレーキ単体 ダンディエーススチール台車大穴(DA)(600×900)専用

              ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用

              ペダルブレーキ単体 ダンディホープスチール台車(プレミアム・エコ対応)(500×800)専用

                愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                愛菜号 4輪固定式コンテナ台車

                  サンコー スキット台車 青

                  サンコー スキット台車 青

                    愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

                    愛菜号 アルミ製 ハウスカー(タイヤ幅調節タイプ)

                      HARAX ベリコロ VC-60

                      HARAX ベリコロ VC-60

                        HARAX コン助 CN-65DW

                        HARAX コン助 CN-65DW

                          コン助 アルミ平型2輪車

                          コン助 アルミ平型2輪車

                            メーカー ライトボーイ ハラックス ハラックス ハラックス 花岡車輌 花岡車輌 花岡車輌 ハラックス 三甲 ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス
                            通常価格 118,170円 54,253円 46,957円 33,101円 15,292円 14,392円 14,361円 31,701円 97,007円 36,962円 17,000円 35,900円 32,501円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   8日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - - 運搬車 運搬車 運搬車 コンテナ台車 運搬車 - - - -
                            本体材質 スチール製 - - - - - - アルミ製 樹脂製 - - - -
                            均等荷重(kg) 300 - - - - - - 80 500 - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - オプション オプション オプション 本体 本体 - - - -
                            材質1 荷台:スチール - - - - - - - - - - - -

                            エルビーキャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました