(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,543円 ~ 22,769円
税込価格
19,297円 ~ 25,046円

手を離すとロックが掛かる機能が付いた静音の樹脂台車。【特長】・台車から手を離す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    完成品 自在キャスター、固定キャスター各2個 折りたたみハンドルタイプ
  • 高さ(mm):
    935
  • 荷台:
    1段
  • ハンドル:
    片側・折畳式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドルタイプ:関連画像

PHB-150GSの外観

環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドルタイプ:関連画像

PHB-300GSの外観

サイズ

  • PHB-150GS:L725×W455×H850mm
  • PHB-300GS:L950×W600×H925mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
キャスター径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
745
455
100
4546678002442
444-8022
10000
1台

1個

17,543( 19,297円 )

3日目

300
940
600
130
4546678002459
444-8031
17000
1台

1個

22,769( 25,046円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手を離すとロックが掛かる機能が付いた静音の樹脂台車。
【特長】
・台車から手を離すとロックが掛かる安全な台車。
・ゴムがすり減ってもブレーキの利きが変わらないギアロック式。
・折りたたみハンドルには指づめ防止用のイエローキャップ付で安全性アップ。
・環境基準AA地区40dBをクリアする静音キャスター採用。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつきにくいノーマーキンググレーキャスター。
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製。
【用途】
・駅や空港など安全基準が高い施設で人気。台車から離れる際は必ずロックを掛けたい場合に。
・ブレーキの掛け忘れにより思わぬ事故を引き起こすリスクを防ぎたい場合に最適。

(i)ご注意

  • この台車は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしなどはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式

    静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

    静音樹脂小型台車 フットブレーキ付

      ハンドトラック/キャリー

      ハンドトラック/キャリー

        ギアロック式台車 ハンドル折りたたみタイプ

        ギアロック式台車 ハンドル折りたたみタイプ

          樹脂小型台車 フットブレーキ付

          樹脂小型台車 フットブレーキ付

            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101B

            軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101B

              小型スチール台車 フットブレーキ付

              小型スチール台車 フットブレーキ付

                静音小型スチール台車 フットブレーキ付

                静音小型スチール台車 フットブレーキ付

                  アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                  アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                    金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                    金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                      プレス製運搬車 ドンキーカート

                      プレス製運搬車 ドンキーカート

                        花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                        花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                          環境静音樹脂台車 NP-106GS/NP-306GS

                          環境静音樹脂台車 NP-106GS/NP-306GS

                            メーカー 金沢車輛 金沢車輛 ケニス 金沢車輛 金沢車輛 三商 金沢車輛 金沢車輛 石川製作所 三商 トラスコ中山 花岡車輌 三商
                            通常価格 17,543円 11,184円 11,681円 17,781円 10,769円 25,036円 11,531円 12,905円 11,383円 35,397円 18,508円 62,516円 32,868円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目~   6日目   6日目   12日目   3日目   3日目   4日目   19日目   1日目~   4日目   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 - スチール製 スチール製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり - - - - - あり - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体
                            詳細タイプ 完成品 自在キャスター、固定キャスター各2個 折りたたみハンドルタイプ ハンドル折りたたみ・フットブレーキ付 - ハンドル折畳式 フットブレーキ付 - - フットブレーキ付 - - - - -

                            環境静音樹脂KSキャリー 折りたたみハンドル式のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配送
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/01
                            ブレーキ付きの台車は多くありますが、そのなかでもブレーキの操作性が抜群らしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ゆっくり止めることは出来ますか?
                            A
                            ギアを噛み合わせてロックを掛ける機構なので、動きながらブレーキを掛けることは出来ません。必ずしっかりと台車を止めてから手を離してください。

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました