(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,749円 ~ 24,608円
税込価格
18,424円 ~ 27,069円

1,500L、2,000L容器用兼用のボンベスタンド。【特長】・小容器用ボンベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一輪・リヤカー
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • アンカー穴径(mm):
    10
  • 適用容器径:
    直径165mm(1500L容器、2000L容器)
  • 材質1:
    スチール
  • 全高(mm):
    660
  • 特長:
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板にアンカー穴を設けているため、床にアンカーボルトで固定することが可能です。
  • 仕様:
    完成品
  • 材質:
    スチール
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

KS - 1500 - 3の外観

KS - 1500 - 3の外観

KS - 1500 - 1の外観

KS - 1500 - 1の外観

KS - 1500 - 2の外観

KS - 1500 - 2の外観

ボンベスタンド使用例

ボンベスタンド使用例

特長

  • 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができる。
  • 底板にアンカー穴を設けているため、床にアンカーボルトで固定することが可能。
  • 1,500L容器、または2,000L容器を立てかけるのに最適。

仕様

  • 完成品
  • 適用容器径 : 直径165mm(1,500L容器、2,000L容器)

材質

  • スチール

用途

  • 1,500L容器、2,000L容器を立てかける時に使用。
品番適用本数
(本)
全高×全幅×奥行
(mm)
アンカー穴径
(mm)
質量
(kg)
KS-1500-11660×380×300104
KS-1500-22660×420×250105
KS-1500-33660×620×250107
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
全幅(mm)
収納本数(本)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボンベ1本用
452-7810
5000.0
300
380
1
1台

1個

16,749( 18,424円 )

4日目

ボンベ2本用
452-7828
7000.0
250
420
2
1台

1個

20,163( 22,179円 )

4日目

ボンベ3本用
452-7836
9000.0
250
620
3
1台

1個

24,608( 27,069円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1,500L、2,000L容器用兼用のボンベスタンド。
【特長】
・小容器用ボンベスタンドだが上下2段に容器固定チェーンを装備。
・2本用、3本用の下段チェーンも上段チェーン同様に容器をまとめてではなく1本ごとに固定できる。
・アンカー、固定用穴も底板だけではなく背面にもある。
【用途】
・高圧ガスの利用者全般に使用可能。
・小容器を多く扱う研究所、病院、各種メンテナンス業者に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)

    ボンベスタンド(7,000L容器用)

    ボンベスタンド(7,000L容器用)

      アルミキャリー2輪車

      アルミキャリー2輪車

        アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

        アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

          アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

          アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

            アルインコ プラバケット付キャリー

            アルインコ プラバケット付キャリー

              1340x680x555mm/100kg一輪車

              1340x680x555mm/100kg一輪車

                ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)

                ボンベスタンド ANX-B152(テラオカ)

                  HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

                  HARAX スチール飼料運搬車 SSM-240-4

                    ボンベスタンド ANX-B505(テラオカ)

                    ボンベスタンド ANX-B505(テラオカ)

                      リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108

                      リヤカー 輪太郎 大型万能タイプ BS-1108

                        メーカー カミマル カミマル 昭和ブリッジ販売 アルインコ アルインコ アルインコ エスコ 東京硝子器械 ハラックス 東京硝子器械 ハラックス
                        通常価格 16,749円 23,739円 34,559円 119,374円 100,148円 30,329円 15,043円 22,317円 203,900円 23,045円 54,811円
                        通常出荷日 4日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   19日目   11日目   4日目  
                        商品タイプ 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー 二輪運搬車 一輪・リヤカー - 一輪・リヤカー 一輪・リヤカー - 運搬車 - 一輪・リヤカー
                        本体材質 スチール製 スチール製 アルミ製 アルミ製 - スチール製 スチール製 - スチール製 - アルミ製
                        本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体
                        アンカー穴径(mm) 10 12 - - - - - - - - -
                        適用容器径 直径165mm(1500L容器、2000L容器) - - - - - - - - - -

                        ボンベスタンド(1,500L/2,000L容器用)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                        ボンベ置き
                        評価 4.0満足度:4.02023/08/08
                        急遽ボンベ購入が必要になったため購入しました。商社よりも安く購入でき、製品も問題なく使用できています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        1500L×3本を購入
                        評価 4.0満足度:4.02018/07/25
                        1500Lのボンベがたくさんあるので,保管用に購入しました。チェーンも二重で,ボンベをしっかり設置できています。また,安く手に入り満足しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 材質は
                        A
                        鉄です
                        Q 塗装は
                        A
                        紛体塗装です

                        一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました