(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ運搬車 KSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベ運搬車 KSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,469円 ~ 39,600円
税込価格
29,116円 ~ 43,560円

【特長】・空調、建設、溶接などのあらゆる現場に最適です。・各種の容器運搬に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 適合容器以外には使用しないでください。
  • 容器は必ず固定してください。
  • 使用前に異常がないか確認してください。
  • 異常がみられるようであれば使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

適合容器

型番対応ガス種容器サイズ
KS-AIRCARRY酸素、窒素、アルゴンなど1,500L、2,000L(シームレス容器)
アセチレン2.0kg
プロパン5kg、8kg、10kg
フロンNRC、20kg回収容器
KS-HANDTRUCK酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム1,500L、2,000L、3,000L(細径)、7,000L

製品仕様

ボンベ運搬車の外観

材質

  • 本体:スチール
  • 車輪:ゴム

全高×全幅×奥行:1140×425×450mm
車輪:265mm
質量:10kg

使用イメージ

運搬時

運搬時

持ち運び時

持ち運び時

各部詳細

溶接棒挿し

溶接棒挿し

高さ調節部 操作方法:ノブを左に寄せ、バーを上下させるだけで調節可能。調節点は、何点かあるのでお好みに合せ使用可能。

高さ調節部
操作方法:ノブを左に寄せ、バーを上下させるだけで調節可能。調節点は、何点かあるのでお好みに合せ使用可能。

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
車輪径(mm)
すくい板(mm)長さ×幅
全高(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
218-5584
17000
365
220
200×350
1125
555

1個

26,469( 29,116円 )

8日目

70
452-7909
10000
450
265
200×215
1140
425

1個

39,600( 43,560円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調、建設、溶接などのあらゆる現場に最適です。
・各種の容器運搬に最適です。
・耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。
【材質】
・本体:スチール
・すくい板:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 適合容器以外には使用しないでください。
  • 容器は必ず固定してください。
  • 使用前に異常がないか確認してください。
  • 異常がみられるようであれば使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ運搬車 KSシリーズ

ボンベ運搬車 KSシリーズ

    ボンベ運搬車(全高1420mm)

    ボンベ運搬車(全高1420mm)

      ボンベ運搬車 160×240mm

      ボンベ運搬車 160×240mm

        ボンベ運搬車 180×650mm

        ボンベ運搬車 180×650mm

          ボンベ運搬車(10L~47L用)

          ボンベ運搬車(10L~47L用)

            ボンベ運搬車 KS-O・2

            ボンベ運搬車 KS-O・2

              ボンベカート KBC15-1

              ボンベカート KBC15-1

                ボンベ運搬車 310×610mm

                ボンベ運搬車 310×610mm

                  タフボーイ アルミ製

                  タフボーイ アルミ製

                    590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                    590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

                      ボンベカート KBC70-1

                      ボンベカート KBC70-1

                        TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                        TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

                          300kg ドラムトラック EA520FD-13

                          300kg ドラムトラック EA520FD-13

                            メーカー カミマル カミマル トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン カミマル ケニス トラスコ中山 ハラックス エスコ ケニス トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 26,469円 36,394円 6,655円 36,482円 35,154円 33,000円 34,137円 29,045円 44,240円 79,980円 72,372円 182,953円 57,800円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   1日目   8日目   34日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 18日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 - 運搬車 - ドラム缶運搬車 二輪運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 鋼鉄製 スチール製 - スチール製 アルミ製 スチール製 - ステンレス製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            車輪材質 ゴム - - - - - - - - - - - -

                            ボンベ運搬車 KSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 車輪はノーパンクタイヤですか?
                            A
                            この運搬車はエアー入りタイヤとなっています。

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました