(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベ運搬車(全高1420mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベ運搬車(全高1420mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,394円 ~ 91,755円
税込価格
40,033円 ~ 100,931円

一般工業用高圧ガス容器の7,000L容器とアセチレン7.0kg容器を運搬するた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    すくい板:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 全高(mm):
    1420
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 適用容器以外には使用しないでください。容器はチェーンで必ず固定してください。使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

使用時

使用例 材質は本体:スチール、車輪:ゴム。

使用例

材質は本体:スチール、車輪:ゴム。

運搬時

運搬時

持ち運び時

持ち運び時

各部詳細

溶接棒挿し

溶接棒挿し

高さ調節部 操作方法 : ノブを左に寄せ、バーを上下させるだけで調節可能。調節点は、何点かあるのでお好みに合せ使用可能。

高さ調節部

操作方法:ノブを左に寄せ、バーを上下させるだけで調節可能。調節点は、何点かあるのでお好みに合せ使用可能。

ボンベ運搬車の寸法

KS-COMPACTの外観

KS-COMPACT(仕切り板なし)

全高×全幅×奥行:1,420×850×590mm
車輪径:345mm
質量:22kg

KS-COMPACT-Pの外観

KS-COMPACT-P(仕切り板付)

全高×全幅×奥行:1,420×850×590mm
車輪径:345mm
仕切板(高さ×幅):1,200×250mm
質量:26kg

KU-Oの外観

KU-O(大車輪タイプ仕切り板なし)

全高×全幅×奥行:1,420×870×700mm
車輪径:660mm
質量:36kg

  • ※ 車輪が大きいため、楽に運送が可能。
KU-O-Pの外観

KU-O-P(大車輪タイプ仕切り板付)

全高×全幅×奥行:1,420×870×700mm
車輪径:660mm
仕切板(高さ×幅):1,200×250mm
質量:40kg

  • ※ 車輪が大きいため、楽に運送が可能。
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
仕切板(mm)/高さ
仕切板(mm)/幅
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
車輪径(mm)
全幅(mm)
キャスター
最大積載量(kg/台)
全長(mm)
すくい板(mm)長さ
すくい板(mm)幅
適合ボンベ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
仕切板なし
-
-
452-7887
22000.0
590
345
850
-
-
-
-
-
-
1台

1個

36,394( 40,033円 )

8日目

-
仕切板付
1200
250
452-7895
26000.0
590
345
850
-
-
-
-
-
-
1台

1個

41,958( 46,154円 )

8日目

36
大車輪タイプ、仕切板なし
-
-
452-7933
36000.0
700
660
870
なし
160
1420
307
665
仕切板なし
1台

1個

79,233( 87,156円 )

8日目

40
大車輪タイプ、仕切板付
1200
250
452-7941
40000.0
700
660
870
なし
160
1420
307
665
仕切板付
1台

1個

91,755( 100,931円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般工業用高圧ガス容器の7,000L容器とアセチレン7.0kg容器を運搬するための二輪運搬車。
【特長】
・上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することが可能。
・吊上げ金具が付いているため、車輌への積込みが容易に行う事が可能。
・スパナ付のコックハンドルが付属しているため、容器の開閉や調整器などの取付けをスムーズに行える。
・車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することが可能。
・完成品でノーパンクタイヤ。
【用途】
・酸素7,000L容器一本、アセチレン7.0kg容器一本を運搬する時に使用。

(i)ご注意

  • 適用容器以外には使用しないでください。容器はチェーンで必ず固定してください。使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベ運搬車(全高1420mm)

ボンベ運搬車(全高1420mm)

    ボンベ運搬車 KS-O・2

    ボンベ運搬車 KS-O・2

      酸素ボンベ運搬車

      酸素ボンベ運搬車

        ボンベ運搬車 KSシリーズ

        ボンベ運搬車 KSシリーズ

          ボンベ運搬車 180×650mm

          ボンベ運搬車 180×650mm

            590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

            590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

              タフボーイ アルミ製

              タフボーイ アルミ製

                スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪

                  ボンベ運搬車 310×610mm

                  ボンベ運搬車 310×610mm

                    ボンベ運搬車 160×240mm

                    ボンベ運搬車 160×240mm

                      ボンベカート KBC15-1

                      ボンベカート KBC15-1

                        ボンベ運搬車(10L~47L用)

                        ボンベ運搬車(10L~47L用)

                          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                          スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ

                            メーカー カミマル カミマル アズワン カミマル トラスコ中山 エスコ ハラックス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス アズワン トラスコ中山
                            通常価格 36,394円 33,000円 20,000円 26,469円 36,482円 79,980円 44,240円 923円 29,045円 6,655円 34,137円 35,154円 6,820円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   4日目   34日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 運搬車 - 二輪運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - 二輪運搬車 二輪運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 アルミ製 スチール製 スチール製 スチール製 - 鋼鉄製 スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール - - - - - - - - - - -
                            材質2 すくい板:スチール - - - - - - - - - - - -

                            ボンベ運搬車(全高1420mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この運搬車のノーパンクタイヤだけの取寄せは出来ますか?
                            A
                            はい、できます。

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました