(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンターウォーキーリフト

カウンターウォーキーリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,006,000円 844,436円
税込単価
1,106,600円 928,880円

電動昇降、電動走行のフォークリフト(1t未満のフォークリフト)。【特長】・カウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フォークリフト
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 電源:
    単相100V
  • 充電時間:
    8時間

(i)ご注意

  • 3FW-3Bは、1t未満のフォークリフトとして扱われるので、運転者は満18歳以上であること、所定の特別教育を受けていることが必要です。また、年1回の特定自主検査が必要です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

工​場​・​倉​庫​で​の​搬​送​か​ら​ト​ラ​ッ​ク​へ​の​積​み​降​ろ​し​作​業​に最適

3FW-3B

3FW-3B

3FW-3B寸法図

3FW-3B寸法図

仕様

  • 走行バッテリー式
  • 昇降方式:バッテリー電動式
  • 電源:単相100V(コード長さ2m)
  • 充電時間:約8時間
  • 電動タイプ

製造国

  • 日本

単相100V 仕様

品番荷重中心距離
(mm)
フォーク寸法(mm)
幅×長さ
全長
(mm)
フォーク高さ
(mm)
バッテリー質量
(kg)
3FW-3B300650×600138530~149024V 65AH/5HR780

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
荷重中心距離(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
フォーク間隔(mm)
バッテリー
トラスココード
走行速度(負荷時)(km/h)
走行速度(無負荷時)(km/h)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3FW-3B

300
650
600
30
1490
300
1940
1385
700
450
24V 65AH/5HR
468-9861
2.8
3.6
780

1個

1,006,000円

844,436

( 928,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動昇降、電動走行のフォークリフト(1t未満のフォークリフト)。
【特長】
・カウンターバランスタイプの最小モデル。
・300kgの積載能力は細かな軽快作業に最適。
・コンパクト設計で小回り性抜群。

(i)ご注意

  • 3FW-3Bは、1t未満のフォークリフトとして扱われるので、運転者は満18歳以上であること、所定の特別教育を受けていることが必要です。また、年1回の特定自主検査が必要です。

3FW-3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カウンターウォーキーリフトの型番3FW-3Bのページです。
型番3FW-3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンターウォーキーリフト

カウンターウォーキーリフト

    カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

    カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

      ワコー ノンスリップベルト 2本セット

      ワコー ノンスリップベルト 2本セット

        フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)

        フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)

          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取りボール

          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取りボール

            超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ

            超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ

              超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝

              超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝

                超硬面取りカッター KMC-2

                超硬面取りカッター KMC-2

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

                  超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ

                    エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                    エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                      テーパーミディアム刃エンドミル NTEM-2

                      テーパーミディアム刃エンドミル NTEM-2

                        VSM2T 2枚刃レギュラ刃

                        VSM2T 2枚刃レギュラ刃

                          切箸直刃

                          切箸直刃

                            メーカー スギコー(杉国工業) コレック ワコーパレット スリーエッチ ミスミ ミスミ ミスミ 協和精工 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 三興製作所 盛光
                            通常価格 1,006,000円 1,746,700円 68,784円 20,741円 - - - 3,975円 - 8,091円 7,000円 2,715円 12,667円
                            通常出荷日 4日目   11日目   1日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ フォークリフト フォークリフト - フォークリフト - - - - - - - - -
                            ハンドル - - - - - - - - - -
                            ジャバラ - - - - - - - - - -
                            電源 単相100V - - - - - - - - - - - -
                            充電時間 8時間 - - - - - - - - - - - -

                            カウンターウォーキーリフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました