(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフターサブE (バッテリー油圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リフターサブE (バッテリー油圧式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
553,609円
税込単価
608,970円

安全率の基準が厳しく作りがしっかりし、人手代わりの簡便リフト。【特長】・小回り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    150
  • フォーク寸法 幅(mm):
    70
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    500
  • フォーク高さ 最低(mm):
    120
  • フォーク高さ 最高(mm):
    1000
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • JANコード:
    4560118392191
  • トラスココード:
    457-7001
  • 質量(g):
    75000.0
  • フォーク寸法(mm)スライド外幅:
    150~450
  • 荷重中心距離(mm):
    250
  • 上昇時間(秒)全負荷時:
    17
  • 上昇時間(秒)無負荷時:
    10
  • 全高(mm):
    1330
  • 特長:
    フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。
  • 用途:
    金型の着脱、パレットの運搬など。
  • 仕様:
    手動走行式 入力AC100V用充電器付(別置式)
  • 前車輪:
    固定ゴムキャスター100mm2個
  • 後車輪:
    自在ゴムキャスター100mm、自在ストッパー付ゴムキャスター100mm各1個
  • 充電器電源:
    バッテリー(75D26R、12V)
  • 充電時間:
    約10時間
  • 昇降方式:
    バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
  • 内容量:
    1台

型番

SV-150E 解除

Loading...

リフター サブE バッテリー油圧式

バッテリー電動油圧式。

バッテリー電動油圧式。

双車輪キャスタでラクラク旋回。

双車輪キャスタでラクラク旋回。

前輪旋回車輪で移動方向自由自在。

前輪旋回車輪で移動方向自由自在。

リフターサブEバッテリー油圧式の外形図と仕様

リフターサブEバッテリー油圧式の寸法図

リフターサブEバッテリー油圧式の寸法図

仕様サブE
最大積載質量150kg
荷重中心250mm
揚程最低位120mm
最高位1,000mm
全高1,385mm
全長860mm
全巾480mm
フォーク長500mm
フォーク立上り245mm
フォーク調整巾最小150mm
最大450mm
フォーク一本の70mm
30mm
前脚505mm
内巾325mm
外巾435mm
フォーク・前脚差65mm
前車輪φ100(直径100mm)ゴム
後車輪φ100(直径100mm)ゴム旋回車輪
(右側のみストッパー付)
回転半径950mm
昇降ユニットDC12V 0.9kW
昇降速度上昇5.5m/分
下降可変式
適正使用回数70回
バッテリー12V75D26R
充電器別置式入力AC100V
出力DC12V8A
タイマー付
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV-150E

1台

1個

553,609( 608,970円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全率の基準が厳しく作りがしっかりし、人手代わりの簡便リフト。
【特長】
・小回り抜群で、誰にでも扱いやすく、長く使用できる。
・昇降はバッテリー電動油圧式で、上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作。
・下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できる。
・別置式で、バッテリーは自動車用12Vを使用し充電器は入力AC100V用が付いている。
【用途】
・金型交換、フィルムロール受け、金型の着脱、パレットの運搬などに利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リフターサブE (バッテリー油圧式)の型番SV-150Eのページです。
型番SV-150Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフターサブE (バッテリー油圧式)

リフターサブE (バッテリー油圧式)

    ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

    ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

      京町産業車輌 KSK ひっぱるぞう

      京町産業車輌 KSK ひっぱるぞう

        スーパーアシスト

        スーパーアシスト

          KSK ひっぱるぞう 工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に使用

          KSK ひっぱるぞう 工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に使用

            リフトマイティ

            リフトマイティ

              ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

              ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                  簡易式電動リフター

                  簡易式電動リフター

                    ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                    ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                      サントカー 標準型フォーク式

                      サントカー 標準型フォーク式

                        作業台リフター ハンドルレスタイプ

                        作業台リフター ハンドルレスタイプ

                          メーカー カントー スギヤス 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 スギヤス スギヤス コレック スギヤス をくだ屋技研 トラスコ中山
                          通常価格 553,609円 474,957円 1,326,000円 430,113円 950,975円 376,438円 1,075,709円 480,594円 485,368円 1,146,483円 145,188円 41,455円
                          通常出荷日 4日目   11日目~   39日目   18日目   14日目   4日目~   8日目~   8日目~   5日目~   11日目~   16日目~   8日目~  
                          商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター - - - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                          均等荷重(kg) 150 - - - - - - - - 980 - -
                          フォーク寸法 幅(mm) 70 - - - - - - - - - - -
                          フォーク寸法 長さ(mm) 500 - - - - - - - - 1080 - -
                          フォーク高さ 最低(mm) 120 83 - - - - 90 90 - 83 80 -

                          リフターサブE (バッテリー油圧式)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 消耗品はどの様なものですか?
                          A
                          車輪、バッテリー等です。使用頻度によりますが、何年かに一度の割合です。

                          電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました