(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高圧プラスチックホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超高圧プラスチックホース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,600円
税込単価
24,860円

【特長】・エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです・超高圧プラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • トラスココード:
    455-0013
  • 質量(g):
    1180.0
  • 最高使用圧力(MPa):
    70
  • 寸法(mm)外径:
    13
  • 寸法(mm)内径:
    6
  • 全長(m):
    1.8
  • ねじ径:
    3/8 NPT
  • 口径:
    内径6mm
  • 適合シリンダ:
    エナパック製油圧シリンダ
  • ホース口金寸法A:
    3/8-18NPT
  • ホース口金寸法B:
    ねじ込み式カップリング
  • 寸法内径(mm):
    6
  • 寸法外径(mm):
    13.4
  • 内容量:
    1本

型番

HMC1800-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMC1800-6

1本

1個

22,600( 24,860円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです
・超高圧プラスチックホースは小さな曲げ半径にも適用できる内径6mmのホースと比較的流量が多い電動ポンプ(2.2kW以上)に適用できる内径8mmのホースがあります
・ホース金口の両端の形状は両端オスネジや形測カプラなど多様なアブケーションに対応できるラインアップを用意しました
・68.5Mpaの圧力で加圧した際のホースの膨張量は内径6mmホースで約5cm3/mとなり、内径8mmホースで約8cm3/mになります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高圧プラスチックホースの型番HMC1800-6のページです。
型番HMC1800-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高圧プラスチックホース

超高圧プラスチックホース

    ナイロンホース ねじ径R3/8

    ナイロンホース ねじ径R3/8

      スーパー 油圧ホース

      スーパー 油圧ホース

        高圧ゴムホース H3/8シリーズ

        高圧ゴムホース H3/8シリーズ

          重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

          重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

            中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

            中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

              手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

              手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                油圧ゴムホース2M

                油圧ゴムホース2M

                  エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                  エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                    エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                      油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

                      油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

                        油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

                        油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

                          油圧シリンダ(単動式)

                          油圧シリンダ(単動式)

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 スーパーツール 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン)
                            通常価格 22,600円 12,375円 12,399円 12,375円 125,447円 202,099円 112,389円 17,333円 51,282円 236,709円 27,088円 27,810円 24,600円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   2日目   1日目~   11日目~   5日目~   4日目   1日目   11日目   11日目   1日目~   1日目~   2日目~  
                            商品タイプ ジャッキ その他 その他 - シリンダ - ポンプ その他 - - ジャッキ ジャッキ シリンダ
                            トラスココード 455-0013 - - - - - - - - 852-0194 - - -
                            質量(g) 1180.0 - - - - - - - - 28100.0 - - -
                            最高使用圧力(MPa) 70 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)外径 13 - - - - - - - - - - - -

                            超高圧プラスチックホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました