(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,900円 ~ 84,525円  特別価格 
税込価格
51,590円 ~ 92,978円  特別価格 

【特長】・シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • 最高使用圧力(MPa)高圧:
    70
  • 吐出口径(NPT):
    3/8
  • 適合シリンダ:
    単動式
  • 最高使用圧力高圧(MPa):
    70
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最高使用圧力(MPa)低圧
有効油量(L)
一操作時の吐出量(ml)高圧
一操作時の吐出量(ml)低圧
最高使用圧力低圧(MPa)
操作時の吐出量低圧(cc)
操作時の吐出量高圧(cc)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0662005129089
455-0048
7100.0
本体:スチール
3.4
0.6
-
-
3.4
16.38
2.46
1台

1個

46,900( 51,590円 )

4日目

0662005107407
455-0056
10700.0
本体:スチール
3.4
2.2
-
-
3.4
16.38
2.46
1台

1個

84,525( 92,978円 )

1日目

0662005107070
491-6450
4000.0
本体:強化プラスチック
1.4
0.72
2.5
11.3
1.4
11.3
2.5
1台

1個

54,100円

51,822

( 57,004円 )

4日目

0662005107049
491-6468
4000.0
本体:アルミニウム
1.4
0.8
-
-
1.4
11.3
2.5
1台

1個

55,200円

53,803

( 59,183円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

    複動用手動油圧ポンプP-84

    複動用手動油圧ポンプP-84

      手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5

      手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5

        手動油圧ポンプ TWAD-0.9

        手動油圧ポンプ TWAD-0.9

          手動油圧ポンプ

          手動油圧ポンプ

            手動油圧ポンプ(単動式) TWA

            手動油圧ポンプ(単動式) TWA

              手動油圧ポンプ TWZシリーズ

              手動油圧ポンプ TWZシリーズ

                手動油圧ポンプ(軽量・小型)

                手動油圧ポンプ(軽量・小型)

                  手動ポンプ

                  手動ポンプ

                    手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                    手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                      2スピード手動油圧ポンプ

                      2スピード手動油圧ポンプ

                        手動式油圧ポンプシングルタイプ

                        手動式油圧ポンプシングルタイプ

                          OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

                          OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 理研機器 理研機器 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 46,900円 177,086円 71,121円 81,342円 108,330円 36,019円 163,969円 43,633円 179,641円 112,389円 48,508円 40,515円 24,782円
                            通常出荷日 1日目~   11日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   1日目~   19日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ - ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ その他
                            最高使用圧力(MPa)高圧 70 - - - - - - - - - - - -
                            吐出口径(NPT) 3/8 - - - - - - - - - - - -
                            適合シリンダ 単動式 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力高圧(MPa) 70 - - - - - - - - - - - -

                            エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました