(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
51,642円 47,066円
税込単価
56,806円 51,773円

【特長】・JIS Z1601のドラム缶専用です・開放ロックのまま、カム部をドラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • クランプ幅 最小(mm):
    1
  • クランプ幅 最大(mm):
    1.6
  • JANコード:
    4942411527515
  • トラスココード:
    448-6251
  • 質量(g):
    7200.0
  • 寸法(mm)H:
    575
  • 寸法(mm)L:
    486
  • 寸法(mm)D:
    40
  • 特長:
    JIS Z1601のドラム缶専用です。解放ロックのまま、カム部をドラム缶の外周(リブ)にセットし、レバーによってクランプ開放状態となり、クランプを持上げると、自動的にドラム缶をクランプできます。ドラム缶が着地し、無負荷状態になると手を触れることなく取り外しが出来ます。
  • 用途:
    ドラム缶吊り作業。
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D2751

1台
10

1個

51,642円

47,066

( 51,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS Z1601のドラム缶専用です
・開放ロックのまま、カム部をドラム缶の外周(リブ)にセットし、レバーによってクランプ開放状態となり、クランプを持上げると、自動的にドラム缶をクランプできます
・ドラム缶が着地し、無負荷状態になると開放ロックが自動的にかかり、手を触れることなく取り外しができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプの型番D2751のページです。
型番D2751に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

      立吊クランプ (開放ストッパー式)

      立吊クランプ (開放ストッパー式)

        ドラムリフトクランプ (垂直吊)

        ドラムリフトクランプ (垂直吊)

          ドラムリフター

          ドラムリフター

            スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

            スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

              ドラムハンガー

              ドラムハンガー

                ドラム缶用吊りクランプ SCX型

                ドラム缶用吊りクランプ SCX型

                  ドラム缶用吊りクランプ 300S

                  ドラム缶用吊りクランプ 300S

                    ドラムリフト吊クランプ

                    ドラムリフト吊クランプ

                      縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)

                      縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)

                        スクリューカムクランプ J型 PAT.

                        スクリューカムクランプ J型 PAT.

                          立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                          立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                            メーカー 三木ネツレン 三木ネツレン スーパーツール スーパーツール 象印 スーパーツール 京町産業車輌 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール 三木ネツレン スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 51,642円 30,005円 28,983円 44,162円 16,300円 43,368円 36,245円 71,401円 45,919円 31,680円 33,537円 13,172円 36,854円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ねじ式クランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ その他 縦吊りクランプ
                            基本使用荷重(t) 0.5 0.5 - 0.5 一本掛吊0.5、二本掛吊1.0 - - 0.5 1 0.5 - - -
                            クランプ幅 最小(mm) 1 1 0 2 - - 2 - - 0 0 0 0
                            クランプ幅 最大(mm) 1.6 1.6 - 3.5 - - 5 - - 18 - - -
                            JANコード 4942411527515 4942411527508 - - - - - - - - - - -

                            DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました