(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C2349
スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ) スクリュークランプHP-Yガタ(ヒッパリクランプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,005円 27,358円
税込単価
34,106円 30,094円

被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ式クランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    0
  • 特長:
    被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。
  • 用途:
    チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張り・その他作業用途により多目的に使用可能。
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

C2349 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2349

0.75
20
4942411523494
448-6218
1600
216
45
90
0~20
28
1台
10

1個

31,005円

27,358

( 30,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張り・その他作業用途により多目的に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)の型番C2349のページです。
型番C2349に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

    DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

    DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

      立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

      立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

        縦つり専用クランプ TL型

        縦つり専用クランプ TL型

          クランプ SCPA型

          クランプ SCPA型

            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~1t)

              ネジ式無傷クランプ SAR型

              ネジ式無傷クランプ SAR型

                電動旋回ポスト型ジブクレーン

                電動旋回ポスト型ジブクレーン

                  縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)

                  縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)

                    縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)

                    縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)

                      縦つり用無傷クランプ NNE2型

                      縦つり用無傷クランプ NNE2型

                        縦つり用クランプ RS型

                        縦つり用クランプ RS型

                          立吊クランプ (開放ストッパー式)

                          立吊クランプ (開放ストッパー式)

                            メーカー 三木ネツレン 三木ネツレン スーパーツール 日本クランプ 日本クランプ 三木ネツレン イーグル・クランプ 象印 三木ネツレン 三木ネツレン イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール
                            通常価格 31,005円 30,005円 36,854円 58,666円 85,959円 34,995円 95,783円 63,882円 34,995円 33,537円 96,072円 111,333円 28,983円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ ねじ式クランプ ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ - - 縦吊りクランプ - - 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ - 縦吊りクランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 0 1 0 - - 0 - - 0 0 - - 0
                            特長 被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。 JIS Z1601のドラム缶専用です。ドラム缶の外周にカムがタッチするように取り付けますと、ワンタッチで吊上げることができます。垂直吊・水平吊・反転が出来ます。 - - - - - - I 形、T 形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ・反転作業に最適です。 吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。 - - -
                            用途 チェーンブロック、レバーブロックなどの併用により部材の横吊り・引張り・その他作業用途により多目的に使用可能。 ドラム缶吊り作業。 - - - 鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。 - - フェイス巾の短いものを吊るのに最適。 鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。 - - -
                            内容量 1台 1台 - - - 1台 - - 1台 1台 - - -

                            スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C2351
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L クランプ範囲(mm) 寸法(mm)D 内容量

                            44,664円

                            ( 49,130円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103404942411523517448-62346900340651400~4048-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました