(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチアイボルト ハイブリッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチアイボルト ハイブリッド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,236円 ~ 140,224円  特別価格 
税込価格
15,660円 ~ 154,246円  特別価格 

マルチアイボルト。【特長】・​重​量​物​の​吊​り​上​げ​軸​に​対​し​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転する

HBMシリーズの外観

HBMシリーズの外観

HBMシリーズ寸法図

HBMシリーズ寸法図

HBMシリーズ使用例

HBMシリーズ使用例

品番基本使用荷重
(t)
ボルト
サイズ
寸法(mm)​質​量​
​(​​k​g​)​
ABCHb
HBM24162.0M24653714109450.83
HBM24202.8M24834718135581.42
HBM30203.2M30834718135581.52
HBM30244.2M301025822157682.46
HBM36244.6M361025822157682.63
HBM36306.5M361287228197884.91
HBM42307.0M421287228197885.14
HBM42368.5M4215490322351097.76
HBM48369.0M4815490322351098.00
HBM484212.0M481761043627512611.90
HBM644820.0M642001164230913318.70
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
b(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
B(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)C
寸法(mm)H
スパナサイズ(mm)
首下長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
M24
45
4562372960116
406-5361
830.0
クロムモリブデン鋼(SCM435)
37
65
14
109
22
35
1個
10

1個

14,236( 15,660円 )

1日目

2.8
M24
58
4562372960123
406-5379
1420.0
クロムモリブデン鋼(SCM435)
47
83
18
135
24
35
1個
10

1個

17,404( 19,144円 )

1日目

3.2
M30
58
4562372960130
406-5387
1520.0
クロムモリブデン鋼(SCM435)
47
83
18
135
24
45
1個
10

1個

18,934( 20,827円 )

1日目

4.2
M30
68
4562372960147
406-5395
2460.0
クロムモリブデン鋼(SCM435)
58
102
22
157
30
45
1個
10

1個

21,523( 23,675円 )

1日目

6.5
M36
88
4562372960161
406-5417
4910.0
クロムモリブデン鋼(SCM435)
72
128
28
197
36
55
1個
10

1個

30,097円

27,105

( 29,816円 )

1日目

7
M42
88
4562372960178
406-5425
5140.0
SCM435
72
128
28
197
36
65
1個
10

1個

38,862円

35,578

( 39,136円 )

1日目

8.5
M42
109
4562372960185
406-5433
7760.0
SCM435
90
154
32
235
46
65
1個
10

1個

47,189円

43,201

( 47,521円 )

1日目

9
M48
109
4562372960192
406-5441
8000.0
SCM435
90
154
32
235
46
70
1個
10

1個

66,158( 72,774円 )

1日目

12
M48
126
4562372960208
406-5450
11900.0
SCM435
104
176
36
275
55
70
1個
10

1個

87,412円

76,800

( 84,480円 )

1日目

20
M64
133
4562372960215
406-5468
18700.0
SCM435
116
200
42
309
65
90
1個
10

1個

140,224円

123,200

( 135,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチアイボルト。
【特長】
・​重​量​物​の​吊​り​上​げ​軸​に​対​し​て360度​回​転​し​、​吊​り​上​げ​方​向​に​対​し​て​も​180度​回​転​​。
​【用途】
・JIS​ア​イ​ボ​ル​ト​で​は​危​険​を​伴​っ​た​横​吊​り​、​斜​め​吊​り​、​引​き​起​こ​し​作​業​時​に​も​安​全​に​使​用​可能。
・金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチアイボルト ハイブリッド

マルチアイボルト ハイブリッド

    マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

    マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

      クサビ

      クサビ

        足長アイボルト(スチール製・生地)

        足長アイボルト(スチール製・生地)

          回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

          回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

            アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

            アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

              荷締機取替アイフック(小・中・大)

              荷締機取替アイフック(小・中・大)

                船用アイプレート (スチール製)

                船用アイプレート (スチール製)

                  回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                  回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

                    スイベルフック バネ付

                    スイベルフック バネ付

                      ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

                      ステンレス製 アイナット(使用荷重0.588~6.18kN)

                        J型覆工板吊り用フック

                        J型覆工板吊り用フック

                          アンカーポイント(吊り具)

                          アンカーポイント(吊り具)

                            メーカー NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) タケネ NANIWA(浪速鉄工) RUD NANIWA(浪速鉄工) スリーエッチ 大洋製器工業 RUD 大洋製器工業 NANIWA(浪速鉄工) コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 14,236円 7,383円 1,034円 960円 14,197円 549円 558円 914円 37,443円 13,114円 750円 6,900円 12,131円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   4日目   10日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト アイボルト フック その他 アイボルト - アイボルト フック -
                            その他 オプション - - - - - - オプション - - - - -
                            内容量 1個 - - 1個 - - - - - - 1個 - -

                            マルチアイボルト ハイブリッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました