(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,906円 ~ 116,934円
税込価格
8,697円 ~ 128,627円

横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できるマルチアイボルト。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 表面処理(本体):
    塗装
  • 表面処理(ボルト部):
    黒染め
  • 材質(中空スペーサ):
    SC45C
  • 表面処理(中空スペーサ):
    黒染め

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転する

MEシリーズの外観

MEシリーズの外観

MEシリーズ使用例

MEシリーズ使用例

型番使用荷重取付ボルトABCDbhHEWボルト締付トルクの目安自重
tKNmmkgf・mkg
ME0808C0.32.94M841258281133307124500.8~1.50.18
ME1008C0.54.90M1041258281632317124501.0~2.50.19
ME1210C0.87.85M12503010322140388829621.5~4.00.35
ME1614C1.615.69M166537144227474810936794.0~10.00.75
ME2018C2.524.52M2083471850316057135451007.0~15.01.38
ME2422C3.635.30M241025822603772631575612110.0~25.02.38
ME3028C5.856.87M301287228755090791977015012.0~35.04.9
ME3632C878.45M3615490329057112912358517615.0~50.07.6
ME4236C1098.06M42176104361056713010927510020018.0~60.011.8
ME4842C15147.00M48200116421207314012730911022630.0~80.018.2
 

つり方式による基本使用荷重一覧


1個使用         2個使用         3個使用         4個使用         
 
使用個数123または4
つり角度 α90°以下90°を超え120°以下90°以下90°を超え120°以下
モード係数11.412.11.5
型番最大使用荷重(t)
ME0808C0.30.40.30.60.4
ME1008C0.50.70.51.10.7
ME1210C0.81.10.81.71.2
ME1614C1.62.21.63.42.4
ME2018C2.53.52.55.33.7
ME2422C3.65.03.67.65.4
ME3028C5.88.15.812.28.7
ME3632C8.011.28.016.812.0
ME4236C10.014.010.021.015.0
ME4842C15.021.015.031.522.5
※4個使用の場合、つり角度は対角線方向の対抗するワイヤーなどの角度とする。

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
使用荷重(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法ℓ(mm)
寸法b(mm)
寸法h(kN)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
ボルト締付トルクの目安(kgf・m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
スパナサイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
M8
2.94
41
25
8
28
11
33
30
71
24
50
0.8~1.5
4562372960017
406-5476
180
13
10

1個

7,906( 8,697円 )

1日目

0.5
M10
4.90
41
25
8
28
16
32
31
71
24
50
1.0~2.5
4562372960024
406-5484
190
17
10

1個

8,845( 9,730円 )

1日目

0.8
M12
7.85
50
30
10
32
21
40
38
88
29
62
1.5~4.0
4562372960031
406-5492
350
19
10

1個

9,910( 10,901円 )

1日目

1.6
M16
15.69
65
37
14
42
27
47
48
109
36
79
4.0~10.0
4562372960048
406-5506
750
24
10

1個

11,234( 12,357円 )

4日目

2.5
M20
24.52
83
47
18
50
31
60
57
135
45
100
7.0~15.0
4562372960055
406-5514
1380
30
10

1個

15,210( 16,731円 )

1日目

3.6
M24
35.30
102
58
22
60
37
72
63
157
56
121
10.0~25.0
4562372960062
406-5522
2380
36
10

1個

19,655( 21,621円 )

1日目

5.8
M30
56.87
128
72
28
75
50
90
79
197
70
150
12.0~35.0
4562372960079
406-5531
4900
46
10

1個

26,576( 29,234円 )

2日目

8
M36
78.45
154
90
32
90
57
112
91
235
85
176
15.0~50.0
4562372960086
406-5549
7600
55
10

1個

35,198( 38,718円 )

1日目

10
M42
98.06
176
104
36
105
67
130
109
275
100
200
18.0~60.0
4562372960093
406-5557
11800
65
10

1個

57,730( 63,503円 )

1日目

15
M48
147.00
200
116
42
120
73
140
127
309
110
226
30.0~80.0
4562372960109
406-5565
18200
75
10

1個

116,934( 128,627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できるマルチアイボルト。
【特長】
・重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転する。
・JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能。
・JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できる。
・日本製造。
【用途】
・金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物の吊り下げなどに幅広く利用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

    マルチアイボルト ハイブリッド

    マルチアイボルト ハイブリッド

      リングシャックル

      リングシャックル

        回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

        回転アイボルト スターポイント VRSシリーズ

          回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

          回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

            アイボルト (スチール製)

            アイボルト (スチール製)

              タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

              タケネ ツリグヨコヨコ (2個入)

                アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8

                アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8

                  ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

                  ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

                    回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                    回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                      クロスビーハンドルフック

                      クロスビーハンドルフック

                        アイボルト (スチール製)  クリスタルコートメッキ仕上げ

                        アイボルト (スチール製) クリスタルコートメッキ仕上げ

                          メーカー NANIWA(浪速鉄工) NANIWA(浪速鉄工) RUD RUD RUD トラスコ中山 タケネ 水本機械製作所 水本機械製作所 RUD クロスビー NANIWA(浪速鉄工)
                          通常価格 7,906円 15,238円 68,226円 11,456円 37,443円 334円 880円 877円 697円 14,197円 242,563円 549円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目  
                          商品タイプ アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト
                          材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) - - - - - - - - - - -
                          表面処理(本体) 塗装 - - - - - - - - - - -
                          表面処理(ボルト部) 黒染め - - - - - - - - - - -
                          材質(中空スペーサ) SC45C - - - - - - - - - - -

                          マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)のレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー

                          高評価レビュー

                          吊り具
                          評価 5.0満足度:5.02021/01/13
                          普通のアイボルトだと、
                          吊り荷の角度が変わったときに危ないので、こちらを購入しました。
                          安全を考えて角度が変わるときにはこちらの商品をおススメします。
                          いろいろなサイズを買っていますが、品質も良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          吊り具
                          評価 5.0満足度:5.02021/01/13
                          普通のアイボルトだと、
                          吊り荷の角度が変わったときに危ないので、こちらを購入しました。
                          安全を考えて角度が変わるときにはこちらの商品をおススメします。
                          いろいろなサイズを買っていますが、品質も良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          金型の横吊り
                          評価 5.0満足度:5.02020/01/24
                          樹脂金型を倒したり、横に寝かせたりする作業に使用しました。一般的なアイボルトで横吊りすると破断の危険がありますが、本品は安心して使用できます。お値段がもう少し安いと有難いです。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          一般作業
                          評価 5.0満足度:5.02019/12/26
                          重量物を吊るすのに使用しました。アイボルトが回転するので設置しやすく変形や断裂も無く安心して使用できました。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          金型の反転作業
                          評価 4.0満足度:4.02023/01/18
                          今までは、金型の反転作業に普通のアイボルトを使っていましたが、大きな型で反動で振られると危険なのでマルチアイボルトを使いました。
                          型を吊っているスリングの角度が最適な角度になるので、振られる事も無く容易に反転させる事が出来ました。
                          思ったよりもフック部分が長かったので、ちょっと使い辛さは有りますが、慣れれば問題無いレベルです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          重量物の運搬
                          評価 3.0満足度:3.02022/03/27
                          重量物の運搬の際に使用しました。
                          吊り上げ方向に180度回転するので作業しやすかったです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ねじピッチは並目ですか?
                          A
                          はい、ねじピッチは並目です。

                          フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました