(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハッカー(吊りフック) DD-B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E2682
ハッカー(吊りフック) DD-B型 ハッカー(ツリフック) DD-Bガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,819円
税込単価
41,601円

幅を広くし、安定した吊り方が出来る2本爪ハッカー(吊りフック)。【特長】・幅を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • 特長:
    幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。
  • 用途:
    水平吊り運搬作業。
  • 仕様:
    ワイヤ外れ止め付
  • 内容量:
    1個

Loading...

ハッカー(吊りフック) DD-B型の仕様

  • 材質:特殊合金鋼
  • 製造国:日本
ハッカー(吊りフック) DD-B型の外観

ハッカー(吊りフック) DD-B型の外観

ハッカー(吊りフック) DD-B型の使用例・寸法図

ハッカー(吊りフック) DD-B型の使用例・寸法図

基本使用荷重Bdl1l2lLRSS1自重
(kg)
0.5TON5216356512815845751070.7
1TON68224595176219601051491.8
2TON1043270140256318851502145.0
3.2TON12038801703043771051802589.0

(mm)

※呼び方 (例)DD-B型 2TON

商品情報を表示

E2682 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)D
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E2682

2
104
32
70
318
150
214
4942411526822
448-6315
5000.0
256
1個
10

1個

37,819( 41,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅を広くし、安定した吊り方が出来る2本爪ハッカー(吊りフック)。
【特長】
・幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状を工夫。
・特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ強靭で丈夫。
・軽量で取扱いが便利。
【用途】
・鋼板の水平移動に。重ね吊りなどに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハッカー(吊りフック) DD-B型の型番E2682のページです。
型番E2682に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハッカー(吊りフック) DD-B型

ハッカー(吊りフック) DD-B型

    マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

    マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

      ハッカー(吊りフック) DL型

      ハッカー(吊りフック) DL型

        鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

        鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

          マーテック グリップラッチスイベルフック

          マーテック グリップラッチスイベルフック

            ベアリングスイベルフック BKLK

            ベアリングスイベルフック BKLK

              アイフック(ラッチなし)

              アイフック(ラッチなし)

                ラッチロック式フック

                ラッチロック式フック

                  チェンスリング用金具 マスターリンクMFX

                  チェンスリング用金具 マスターリンクMFX

                    吊フック HHC

                    吊フック HHC

                      ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                      ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                        敷鉄板つりペリカンフック

                        敷鉄板つりペリカンフック

                          覆工板フック FKH1

                          覆工板フック FKH1

                            メーカー 三木ネツレン マーテック 三木ネツレン コンドーテック マーテック マーテック スリーエッチ スリーエッチ マーテック スーパーツール マーテック イーグル・クランプ スーパーツール
                            通常価格 20,081円 25,513円 11,956円 3,269円 24,286円 20,227円 472円 21,831円 15,406円 11,877円 5,098円 31,680円 2,647円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック その他 フック フック フック フック
                            材質1 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 - - - - - - - - - -
                            特長 幅を広くし、安定した吊り方ができるよう形状が工夫されています。 - 型打鍛造されていますので、軽量です。 - - - - - - - - - -
                            用途 水平吊り運搬作業。 - 水平吊り運搬作業。 - - - - - - - - - -
                            仕様 ワイヤ外れ止め付 - - - - - - - - - - - -

                            ハッカー(吊りフック) DD-B型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E2680
                            E2681
                            E2683
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法E
                            (mm)
                            寸法F
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)D 内容量

                            20,081円

                            ( 22,089円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.5521635158751074942411526808448-6293700.0128-

                            26,123円

                            ( 28,735円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1016822452191051494942411526815448-63071800.0176-

                            61,824円

                            ( 68,006円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103.212038803771802584942411526839448-63239000.0304-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました